PXI-Express 系统,4 U,18 个插槽,Gen 3
详情
资源
已交付的物品
Compatible Items
您所在地区的经销商
功能
- PXI Express 桌面机箱, 4 U, 84 HP, 带把手和 19 英寸安装支架
- 1 个 16 HP 宽的 PXI Express 系统插槽, 1 个 PXI Express 定时插槽和 16 个混合插槽
- 超高性能 Gen 3 PCIe 交换,含一个默认四链路 (4x4) 的系统插槽
- 强大的散热能力,风扇噪声低, 支持单插槽 50 W 散热(假定出风口有 15K 温升)
- 温控风扇使空气从底部流向背面;集成式机箱监测模块 (CMM)
- 宽幅交流输入,电源开关位于机箱后侧, 前面板(顶部)的电源按钮 后面板外部 10 MHz 时钟输入/输出
技术参数
产品属性
固件
此产品的交付包括以下物品:
| 物品 | 说明 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 带把手的 RatiopacPRO 机箱;4 U, 84 HP, 355 mm深;屏蔽型;折叠式支脚 | 1 | |
| 2 | 前插槽;IEEE 导轨, 包括 ESD 夹(ESD 夹装配在导轨正面底部), 竖直安装电路板 (3 U, 160 mm深) | 18 | |
| 3 | PXIe 背板, 18 槽, 系统插槽左置 | 1 | |
| 4 | PCIe 24 通道交换模块, PCIe Gen 3, 安装在背板后侧 | 4 | |
| 5 | PCIe-PCI 桥接模块, 实现 PCIe x1 至 32 位 33 MHz PCI 信号的转换, 安装在背板后侧 | 2 | |
| 6 | PXI Express 时钟模块, PXI-1 和 PXI-5 时钟, 安装在背板后侧 | 1 | |
| 7 | PXI 触发桥接模块, 安装在背板后侧 | 2 | |
| 8 | 1200 W 电源;宽幅输入 100 ... 240 VAC;输出:3,3 V / 80 A, 5 V / 36 A, 12 V / 40 A, - 12 V / 20 A; 5 V aux / 2 A | 1 | |
| 9 | 120 mm 风扇 | 3 | |
| 10 | 机箱监测模块, CMM | 1 | |
| 11 | 带开关的电源输入连接器, 过滤器和熔断器 | 1 | |
| 12 | 电源按钮 | 1 | |
| 13 | BNC 连接器,提供外部 10 MHz 参考时钟输出 | 1 | |
| 14 | BNC 连接器, 提供可选 10 MHz 参考时钟源 | 1 | |
| 15 | 用于连接系统所有部件的电缆 | 1 |
推荐
附件
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 |
|---|
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。