Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
Guardian Management Gateway
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

卫士系列管理网关

目录编号: 11079-000

nVent SCHROFF Guardian 系列管理网关 是环境监控平台,旨在感知、追踪、存储和警报 IT 数据中心基础设施中的健康和安全参数。

平台的核心是一个紧凑的控制单元,该控制单元的高度/深度为 1 U,宽度为 250 mm,它既可以作为 19″ 单元安装,也安装到数据中心机架中的任何可用空间中。

管理网关提供三个传感器管理端口,每个端口都能够监控多达 16 个传感器设备,每个端口总电缆长度为 40 米,允许单个管理网关单元监控多个机架或完整的机架通道。

除了监控温度、湿度、烟雾、门状态或水侵入等物理参数,管理网关还可以监控 nVent SCHROFF RackChiller 和行间冷却器,并且即插即用,安装便捷。

设置具有安全功能的管理网关、传感器配置、用户管理、报警和日志管理,可以通过内置的 Web 界面轻松完成。

管理网关的主要访问途径是 1 GBE 网络接口,支持 SNMP、SMTP、HTTPS、Bacnet、Modbus/TCP 和 HPI 等行业标准协议。

阅读更多 阅读更少
  • WEEE
  • RoHS
打印本页
详情

功能

技术参数


产品属性

资源 已交付的物品

此产品的交付包括以下物品:

物品 说明 数量
1 Guardian 管理网关单元, 铝, 喷粉涂层, 黑色;3x USB 接口;以太网 RJ 45, 10/100/1000, 3 x 传感器端口 RJ 45, LCD 显示屏, 12 VDC 电源输入,用于外部 PSU 1
2 IEC320-C14 入口电源(输入 100 … 240 VAC, 输出 12 VDC), 电源线查看附件 2
3 快速入门指南 1
4 梅花型螺丝刀 1
5 Torx screw driver 1
Compatible Items 您所在地区的经销商

以下是目前有库存的授权经销商列表:

分销商 数量 库存日期

*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。