Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

创新

RatiopacPRO Style Exploded Hero Banner
创新
专为连接、供电和保护而设计

案例研究

满足实际应用需求的连接和保护创新技术

享誉全球的 nVent SCHROFF 机柜、机箱、电源和散热解决方案,让您的创新技术从研发实验室走向实际应用场景。

Pickering Banner

支持Pickering Interfaces 基于 PXI 的电池管理系统 (BMS) 测试设备,适用于电动汽车开发与生产。

依托 nVent SCHROFF 的模块化 PXI/PXIe 技术,Pickering Interfaces 为其汽车行业客户提供可靠且可扩展的测试设备,用于验证电动汽车中的关键性电池管理系统 (BMS)。

了解更多信息
QC Banner

在全球各地的实验室中放置 Qblox 的量子计算控制电子设备

凭借 nVent SCHROFF 和 Koning & Hartman 按需提供的品牌化、半定制化机箱定制服务,Qblox 获得了满足客户扩展需求的机械支撑方案。

了解更多信息
Ecostor Case Study banner

ECOSTOR:为二次利用电池储能提供定制化防护

Ecostor 是一家能源存储原始设备制造商 (OEM),需要一种解决方案来容纳用于电池存储应用的重型汽车电池。他们要求解决方案具备高耐用性、移动便捷性、抗震抗振能力。 在计算了创建专有解决方案的时间和成本后,Ecostor 选择了 Schroff Varistar CP 移动机柜。

了解更多信息
Intilion Case Study banner

INTILION:移动式和固定式储能系统

Intilion 向 nVent SCHROFF 提出愿景:他们希望开发固定式商用储能解决方案,该方案能够支持 60 kWh 到 500 kWh 的容量,适用于负载峰值规避、光伏系统能耗优化、电动交通基建及离网村庄供电等领域。

了解更多信息

 

行业趋势

助力您加快创新步伐

电子系统是创新的核心,nVent SCHROFF 可以帮助您简化各种规格和复杂程度的电子系统的集成和操作并延长其使用寿命。我们的解决方案可以保障您的电子设备即使在恶劣条件下也能安全可靠地高效长期运行,让您可以安心地开发创新技术。

Industry Trends-Rail Insights

铁路行业洞察:现代铁路基础设施的网络安全

过去 15 年间,全球铁路网络发生了翻天覆地的变化。售票、信令和乘客信息系统实现了数字化转型。将来,现代化的信令和人工智能技术将引领列车进入全自动驾驶的时代。

了解更多信息
Industry Trends-Rail Insights

铁路行业洞察:开创现代铁路基础设施机柜新标准

铁路系统的数字化建设要求保护关键数字基础设施免受网络威胁与物理干扰。保护轨旁电子设备至关重要,nVent SCHROFF 的机柜等创新方案可确保系统完整性。

了解更多信息
A&D naval ship 444x274

航空航天和国防行业洞察:海军电子设备面临严苛应用挑战

先进的电子设备对现代军舰至关重要,它们为瞄准、雷达和通信等关键任务提供支持,同时还负责监测和控制任务。这些系统必须在恶劣环境中长期保持可靠运行。

了解更多信息
Industry Trends-SubPages Article

航空航天和国防行业洞察:电子战:减少 SWaP 足迹

电子战 (EW) 正在快速转型,航空航天和国防行业的承包商正在加大投入,以提升进攻和防御能力,控制密集的射频环境和战场电磁场。

了解更多信息

 

产品创新

简化创新。守护关键技术。

我们致力于成为您可信赖的长期合作伙伴,为机柜技术、电源供应和热管理领域提供可靠支持。

Advanced EMC Subrack

先进的 EMC 插箱

在当今快速发展的现代化铁路环境中,随着 CBTC、5G 和 AI 系统等技术的广泛应用,要为铁路系统提供有效的电磁干扰 (EMI) 保护变得越来越难。我们的 EMC 防护解决方案利用先进的机箱设计为您提供 EMI 防护,可将 EMI 屏蔽能力提升高达 160%(40gHz 频率下)。

了解更多信息
RatiopacPRO Style 444x274

设计桌面式机箱

每一家测试和测量公司都希望桌面式机箱能够反映自己的品牌价值和身份。然而,传统定制方式往往耗时且缺乏灵活性。RatiopacPRO Style 可帮助您释放设计潜力,打造外观鲜明的机箱,彻底改变桌面式机箱的定制方式。

了解更多信息
Varistar CP 444x274

Varistar CP 机柜

nVent SCHROFF Varistar CP 平台是采用了优化设计的模块化机柜系统,具有承载能力高、增强电缆管理,增强安全性和高效散热的优点,可为各种应用提供灵活的定制化解决方案。

了解更多信息
Rack Safety Plus 444x274

具有安全功能的 PDU

nVent SCHROFF Rack Safety Plus PDU 尤其适用于 19 英寸电子设备机柜和自动测试系统。它提供主电源配电功能,并符合安全标准 EN 60947-5-1 和 EN 60204。您可以选择标准配置或使用 nVent 的在线配置程序进行定制化配置。

了解更多信息

联系我们

不确定从哪里开始?有关所有设计、产品和服务需求,请随时联系我们的专家。