Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

PCB Board Retainers, Card-Loks & Wedge-Loks

PR Card-lok Hero banner
主动收缩式 Card-Lok

确保实现可靠的二级维护

了解更多信息

板固定器和助拔器

久经验证的解决方案,专用于 PCB 板卡锁紧和抽取

40 多年来,nVent SCHROF 的 Calmark 和 Birtcher 产品系列一直是 PCB 固定和拔插领域的行业标杆。凭借坚固耐用和久经考验的高性能解决方案,深受全球大型军事与航空航天公司的信赖。生产工厂已获得 AS9110D 标准认证,可确保 MIL 标准级别的质量。

nVent SCHROFF San Diego Factory Virtual Capabilities Tour

Play

专家技术支持

我们资深工程师团队可提供个性化咨询服务,针对您的独特需求定制专属解决方案。

无缝集成

我们的产品经过专门设计,以便与您的现有系统兼容,简化安装和升级。

创新的原型制作技术

您可以访问 CAD 模板和利用 3D 打印原型,以便在生产前直观地查看和优化您的组件。

质量保证

我们的生产工厂已获得 AS9100D 认证,我们致力于提升品质,确保关键应用可靠且性能卓越。




产品线

nVent SCHROFF Calmark Card-Lok and Birtcher Wedge-Lok PCB retainers for high shock, vibration, and thermal management in defense systems

Card-Lok 和 Wedge-Lok

主要优点

  • 符合二级维护需求,包括扭矩限制和无需安装工具的主动收缩式 Card-Lok
  • 创新的高散热和夹持力设计,可实现行业领先效能
  • 标准 COTS 或定制化方案满足应用需求

主要特点

  • 轴向、非轴向、锯齿结构
  • 表面处理:金化学镀膜、透明化学镀膜、黑色阳极氧化、硬质黑阳极氧化或化学镀镍

浏览产品

VITA 48.4 compliant nylon and aluminum PCB inserters and extractors for safe card removal in rugged chassis.

助插器、助拔器、手柄和弹出器

主要优点

  • 专为严苛环境设计,确保安全板卡插拔
  • 公差补偿设计,解决电路板公差问题并满足二级维护要求

主要特点

  • 可选择铝材和尼龙材质
  • 符合 MIL 标准,包括 VITA 48.4 和 48.2

浏览产品

nVent SCHROFF stainless steel spring-based PCB tainers and card guides for grounding in low-vibration sheet metal applications.

PCB Tainer、固定器和插件导轨

主要优点

  • 经济实惠的产品,适用于金属板材应用中的 PCB 固定
  • 适用于具有低度冲击和振动的应用环境
  • 金属固定器提供正向弹簧压力,可实现 PCB 固定/接地

主要特点

  • 专为金属板材或冷壁应用设计
  • 可为要求耐碱、弱酸或溶剂的应用提供尼龙插件导轨产品

浏览产品

VITA-compliant conduction-cooled assembly (CCA) module with integrated high-performance thermal Card-Lok retainer.

传导散热组件和模块

主要优点

  • VITA 合规传导冷却组件,专为恶劣环境提供高性能散热解决方案
  • 使用单个 SKU 管理所有组件
  • 提供符合 VITA 标准的可下载 CAD 模板
  • 支持预装配和套装供应

主要特点

  • 提供 3U 和 6U 传导框架
  • 采用黑色阳极氧化、化学薄膜或化学镀镍,提供出色的耐腐蚀性
  • 采用 6061-T651 铝合金材质,兼具高导热性与轻量化支撑特性

浏览产品

ANSI VITA 1.6 compliant aluminum keying brackets for conduction-cooled military and ruggedized systems to prevent mismating.

传导散热组件键控系统

主要优点

  • 专为无前面板系统的军用/加固型传导散热模块设计
  • 固定传导散热组件,防止模块插入错误插槽导致的背板损坏

主要特点

  • 符合 ANSI VITA 1.6 标准
  • 每个编码支架套装支持 6 种配置
  • 6U 传导散热应用中支持 36 种配置
  • 6U 非传导散热应用中支持高达 1296 种键控组合
  • 铝制镀金/透明化学镀膜支架

浏览产品




新闻和资源

Board News&Resources-Performance Data

Card-Lok 性能指南

了解更多信息
Board News&Resources-Certification

AS9100 质量体系认证

了解更多信息
Board News&Resources-A&D

航空航天和国防产品宣传册

了解更多信息



在用产品

High Thermal Sawtooth Card-Loks and Integrated Conduction Cooled Assemblies by nVent SCHROFF

Play

Conduction Cooled Assemblies: Learn How We Can Help Address Your Thermal Challenges

Play

nVent SCHROFF San Diego Factory Virtual Capabilities Tour

Play

联系与分销

联系我们

不确定从哪里开始?

如果您有兴趣与我们合作,请随时与我们联系,我们期待您的来电。

联系我们

如何订购

需要在您的区域查找我们的产品?

使用我们的全球销售办事处查找工具快速查找您附近的 nVent SCHROFF 办事处。

销售查找工具