Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

Cooling AI-Driven Defense Systems

BWR Images
洞察
AI、自动驾驶车辆与热管理挑战为什么先进的散热技术对国防至关重要

简介

人工智能 (AI) 和自动驾驶车辆技术的快速普及正在变革美国和西欧的国防作战方式。

从 AI 赋能的情报、监视与侦察 (ISR) 平台,到机器人地面侦察兵和先进的指挥中心,各国军队正利用 AI,以前所未有的速度识别威胁、操控无人驾驶车辆并处理情报。

然而,这种能力的飞跃也伴随着一个重大挑战:如何管理高性能处理器和 AI 驱动的系统产生的巨大热量。

Fighter jet parked on an aircraft carrier deck

AI 在国防领域日益增长的作用
无人机 (UAV)

现代军队正大力投资于先进的无人机。全球军用无人机市场预计将从 2024 年的 139 亿美元增长到 2034 年的 256 亿美元,复合年增长率 (CAGR) 达 6.3%。这些无人机越来越自主化,能够独立处理视频、识别目标和规划路线。为了实现这一目标,它们依赖于封装在轻量化机身中的强大板载处理器。有效的热管理至关重要 — 过热可能导致无人机瘫痪,并使任务面临风险。

自主地面车辆

从作战机器人到无人驾驶补给卡车,无人地面车辆 (UGV) 也正配备 AI,用于导航、威胁探测和决策。这些车辆在尘土飞扬、泥泞、颠簸和极端温度等恶劣环境中运,因此坚固耐用的散热解决方案至关重要。如果处理器过热,车辆将面临故障或 AI 性能下降的风险,从而削弱其可靠性。

AI 驱动的指挥与控制

指挥与控制 (C2) 系统正随着 AI 驱动的平台的发展而不断演进,这些平台能够分析海量传感器数据、支持决策并实现作战管理自动化。现代作战中心现已部署多机架 GPU 加速服务器用于实时分析。这些系统运行时发热量大,如果没有先进的散热系统,热失效的风险就会增加,从而威胁到战场上的可靠性。

边缘计算革命

GPU 和系统级芯片 (SoC) 的进步使得 AI 算法能够在紧凑、可现场部署的设备上运行。边缘计算在数据收集点附近处理数据,不仅降低了延迟、提高了韧性,同时也意味着无人机、坦克和前沿指挥节点必须自行管理热量。许多军用 AI 平台在重负载下持续运行,从而暴露出散热系统的任何薄弱环节。

为何升级军用散热系统至关重要

AI 和自主平台的激增已使传统散热解决方案难以应对。现代国防系统不仅要耗散更多的热量,还必须承受冲击、振动、灰尘、湿气和极端温度的考验。nVent SCHROFF 提供了一系列热管理解决方案来应对这些挑战:

  • VPX 传导散热系统:可高效地将热量从大功率电子器件中转移出去,是紧凑型 UAV 和 UGV 电子舱的理想选择。
  • Varistar CP MIL 机柜与机载机架:专为机载、舰载或地面车辆设计的强固型军用规格机柜,具备先进散热特性。
  • Calmark 和 Birtcher VITA 拔出器与 Card-Lok 锁紧条:改善板卡到机箱的接触,为嵌入式系统提供可靠的热传导。
  • 液冷解决方案:混合液冷系统每机架可处理高达 45 kW 的热量,为不断演进的 AI 硬件提供可扩展、高效率的散热。

nVent SCHROFF 还提供热设计服务 — 包括仿真、原型制作和 CAD 集成 — 以尽早验证性能、减少不确定性并加速部署。

结论

随着 AI 和自动驾驶车辆成为国防行动的核心,先进的热管理解决方案对于保持创新技术可靠运行至关重要。通过主动升级散热系统,国防机构可以确保其任务关键型技术保持低温、富有韧性,并为迎接未来挑战做好准备。