CPCI-system med ATX PSU, stationär, 7 U, 8 kortplats, 84 HP
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
CPCI-system med ATX PSU, stationär, 7 U, 8 kortplats, 84 HP
CompactPCI-bordschassi med vertikal korthållare för åtta 6 U-kort, åtta 6 U RTM-kort och inbyggd ATX-strömförsörjning.
Information
Resurser
Design
- I enlighet med IEC 60297 3 101, 102, 103; IEEE 1101,1, 1101,10/11; bakplan i enlighet med PICMG 2,0 rev. 3,0
- System med vertikal korthållare. Kortformat framsida: 6 U, 160 mm djup; bakre i/O: 6 U, djup 80 mm
- Bakplan 8 plats, 6 U, 64 bit, systemplats höger; 8 HP bred CPU kan användas
- Värmeavledning av två radialfläktar, luftflöde fram till bak
- ATX PSU, 300 W.
- Möjlighet att montera en 5,25-tums DVD-enhet
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.