CPCI-system med ATX PSU, 4 U, 8 kortplats
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
CPCI-system med ATX PSU, 4 U, 8 kortplats
4 U CompactPCI-system med vertikal korthållare för åtta 3U-kort, åtta RTM-kort och inbyggd ATX-strömförsörjning.
Information
Resurser
Design
- I enlighet med IEC 60297 3 101, 102, 103; IEEE 1101,1, 1101,10/11; bakplan i enlighet med PICMG 2,0 rev. 3,0
- System med vertikal korthållare. Kortformat framsida: 3 U, 160 mm djup; bakre i/O: 3 U, djup 80 mm
- Bakplan 8 fack, 3 U, 32 bitar; systemfack till höger; 8 HP bred CPU kan användas
- Värmeavledning med 1 U varmväxlingsfläkt, luftflöde nedifrån och upp
- ATX PSU, 300 W.
- Möjlighet att montera en tunn DVD-enhet och hårddisk
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.