12718003.jpg
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

ATCA System 450/40 FC-serien, 14 platser, DC

nVent SCHROFFS ATCA 450/40 FC-serie är en serie AdvancedTCA-hyllor som ger kylning och effekt per fack för 450 W-blad. Bakplanet är verifierat i enlighet med 40GBASE-KR4 för 40 Gbit Ethernet. Hyllor med luftflöde nedifrån och upp samt hyllor med luftflöde framifrån och bakåt finns tillgängliga.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.