Skriv ut
subrack Configurator 3D

Subrack-konfigurator med intelligent veiviser

nVent SCHROFF lanserer flere funksjoner i internett-konfiguratorene. Nå kan kundene raskt konfigurere enkeltstående subrack på internett uten å registrere seg og uten å installere programvare. En intuitiv brukeropplevelse gjør det mulig for brukerne av konfiguratoren å opprette en grafisk 3D-modell av subracken ved bruk av en intelligent veiviser. Når dette er ferdig, kan brukerne hente relevante 3D CAD-data og informasjon. Konfiguratoren er et intelligent verktøy som gir aktiv støtte for alle utviklere og designere når de konfigurerer subrack.

En intelligent veiviser ber brukeren om de grunnleggende kravene til konfigurasjonen av subracken, og genererer en foreløpig modell. Denne foreløpige modellen utvikles videre i grafisk form og kan redigeres. Den innebygde plausibilitetskontrollen hindrer feil og sørger for at bare gjensidig kompatible deler kombineres. Kundene trenger ikke å vurdere alle mulige kombinasjoner som finnes i det omfattende produktbiblioteket, og kan raskt gå inn i den detaljerte designen som passer til deres installasjon. Spørsmålene som veiviseren stiller, omfatter blant annet størrelsen på kretskortene som skal monteres, EMC-beskyttelsen, retningen på kretskortene, typen håndtak som kreves på frontpanelet, typen bakplanfeste, beskyttelsen på baksiden av kretskortet og miljøet (temperatur, statisk belastning osv.) på driftsstedet. Brukerne vil alltid finne passende alternativer å velge mellom, og de får ytterligere hjelp med informasjon, hint og generelle forklaringer. Etter å ha svart på spørsmålene kan man, ved å klikke på konfiguratorens felt for dra-og-slipp, ta det i bruk som basismodell.

Deretter kan brukeren legge komponenter til modellen. De ulike ikonene tar brukeren enten tilbake til veiviseren, der man kan gjøre endringer i valgene, eller legge til flere komponenter, for eksempel topp- og bunnplater, håndtak, ledeskinner m.m. ved å dra og slippe til konfigurasjonsfeltet. Alle fasene i konfigurasjonen vises grafisk som en 3D-modell som kan vises fra alle sider. De enkelte komponentene kan vises eller skjules. Brukere kan velge flere visningsalternativer eller nødvendig tilbehør fra et bibliotek fra funksjonsmenyen. I tillegg vises den gjeldende stykklisten, med en liste over alle enkeltkomponenter som brukes. Når konfigurasjonen er fullført, genereres 3D-dataene til modellen ved å trykke på en knapp (mer enn 30 ulike CAD-formater) og kan lastes ned. Det er også mulig å opprette et datablad for 3D i PDF med forhåndsvisning i 3D av det konfigurerte subracken, med delelisten.

Den intelligente, intuitive nVent SCHROFF-konfiguratoren er et tegn på selskapets strategi «Digital Empowerment for Faster Result» (digitale krefter for raskere resultater), som inkluderer ulike aspekter med introduksjon av 3D-konfiguratorer, e-handel, direkte bruk av konfiguratordata i produksjonen og kundestøtte via chat i sanntid. Denne serien med kompatible tjenester forenkler og fremskynder kundens reise fra valg og konfigurasjon av et produkt, til leveringen av det ferdig produktet.