nVent lanserer Smart DC-distribusjonsenhet for strøm og beskyttelse av neste generasjons telecom-infrastruktur
Forbedret overvåking, cybersikkerhet og kompakt design muliggjør pålitelig kraftdistribusjon for 5G, Edge computing og utrulling av utendørsnettverk
nVent Electric plc (NYSE: nVent), en global leder innen elektriske tilkoblings- og beskyttelsesløsninger, kunngjorde i dag lanseringen av nVent SCHROFF Smart DC Distribution Unit (Smart DCDU) – en neste generasjons intelligent DC-strømdistribusjonsløsning utviklet for moderne telenett, edge datasentre og virksomhetskritisk infrastruktur.
Etter hvert som 5G og fremtidige 6G-nettverk ekspanderer og beveger seg nærmere kanten, står nettverksoperatører og systemintegratorer overfor økende press for å levere r-eliable, sikre og effektive DC-strømdistribusjon - ofte i fjerntliggende eller utendørs miljøer. Tradisjonelle løsninger mangler synlighet, fleksibilitet og proaktiv diagnostikk, noe som øker risikoen for nedetid i nettverket og kostbare serviceavbrudd.
Intelligent DC-strømdistribusjon for moderne nettverk
nVent SCHROFFS smarte DCDU løser disse utfordringene med avansert overvåking, fjernadministrasjon og cybersikkerhetsfokusert design, som hjelper kundene med å opprettholde oppetid og ytelse på tvers av distribuerte nettverksmiljøer.
Med sanntidsovervåking og måling av faktureringsgrad på kretsnivå får operatørene umiddelbar innsikt i spenningsendringer, bryterstatus og systemytelse, noe som muliggjør proaktiv intervensjon før feil oppstår.
Nøkkelfunksjoner inkluderer:
- Ekstern overvåking av strømbrytere og strømforbruk
- Sanntidsvarsler for å forhindre nedetid og strømavbrudd
- Dual power feeds for å eliminere enkle feilpunkter
- Overvåking av uttaksnivå i faktureringsgrad for nøyaktig strømsporing
Proaktiv overvåkning og fjernstyring
Smart DCDU er designet for å møte behovene til både nettverksoperatører og systemintegratorer, og gir fleksibel lokal og ekstern administrasjon via TCP/IP-tilkobling, noe som muliggjør sømløs integrering i eksisterende nettverksstyringssystemer.
Operatører drar nytte av:
- IP-basert tilgang for sentralisert kontroll
- Proaktive varsler for breaker turer og anomalier
- Bedre synlighet på tvers av distribuerte nettsteder
Systemintegratorer får en pålitelig, feltklar løsning som forenkler distribusjon og reduserer driftskompleksiteten.
Innebygd Cybersecurity og Industry Compliance
For å støtte kritisk infrastruktur er Smart DCDU designet med avanserte sikkerhetsfunksjoner for cybersikkerhet, inkludert sikre fastvareoppdateringer og kontinuerlig samsvar med globale standarder som UL 2900-1, IEC 62368, CE, RoHS og REACH.
Disse funksjonene hjelper kundene med å oppfylle strenge regulatoriske krav samtidig som de sikrer langsiktig produktsikkerhet og støtte – en stor bekymring for teleoperatører som distribuerer storskala nettverk.
Kompakt, modulær design for enkel distribusjon
Smart DCDU har et kompakt 3U-fotavtrykk, noe som gjør den ideell for ettermontering i eksisterende telekom-skap uten behov for omdesign. Den modulære arkitekturen og strømbrytere som kan byttes ut med varme, forenkler vedlikehold og muliggjør skalerbarhet etter hvert som nettverkskravene vokser.
Andre nye designfordeler inkluderer:
- Berøringssikre push-in-kontakter for raskere installasjon
- Fleksible konfigurasjoner for strømbryter
- Balansert lastfordeling på tvers av kretser og faser
- Holdbarhet for utendørs og tøffe miljøforhold
En komplett løsning for fjernstrøm og innkapsling
I motsetning til konkurrenter som tilbyr frittstående komponenter, leverer nVent en fullt integrert løsning for teleinfrastruktur. Med sin etablerte portefølje av kabinetter, kjølesystemer og tilbehør, gjør nVent kundene i stand til å effektivisere distribusjonen ved å samarbeide med én enkelt, pålitelig leverandør.
Denne tilnærmingen reduserer kompleksiteten, forbedrer systemkompatibilitet og akselererer tid til distribusjon - spesielt kritisk som nettverk skalerer for å støtte edge computing, celle nettsteder og høy tetthet dataoverføring.
Støtter fremtiden til Edge Power
– Med den fortsatte utvidelsen av kritiske nettverk og den økte avhengigheten av fornybar energi til å drive disse eksterne mobilnettene, er pålitelig og intelligent DC-kraftdistribusjon mer kritisk enn noensinne, sier Anthony Palmer, global forretningsutviklingssjef. nVent SCHROFF gir operatørene den synligheten, kontrollen og sikkerheten de trenger for å forhindre nedetid og trygt skalere infrastrukturen.
Tilgjengelighet
nVent SCROFF Smart DCDU er nå tilgjengelig. Hvis du vil vite mer om nVent Smart DC-distribusjonsenhet og hvordan den kan forbedre overvåking av telekraftverk, fjernadministrasjon og nettverkspålitelighet, kan du gå til: Smart DCDU | nVent SCHROFF