Skriv ut
Computer on Module Nano System

Vi presenterer det nye COM Nano-systemet

nVent SCHROFF har nå utviklet et nytt og mye mindre COM Nano -system som er basert på konseptet til COM-bærersystemet, som består av en modulær COM-bærer og en COM Express Type 6-modul. Med en kantlengde på 140 mm × 115 mm × 45 mm er dette en kraftig miniatyrdatamaskin med alle de vanlige PC- grensesnittene.

For å passe til forskjellige IP-nivåer er det mekaniske huset utformet for å tilpasses ulike brukskrav. Com Nano- systemet består av et frest indre deksel, som også fungerer som det termiske grensesnittet for prosessoren og andre termiske punkter. En integrert EMC/IP-pakning sikrer inntrengningsbeskyttelse av klasse IP53 og beskytter mot støv og fremmedlegemer, kontakt og vannsprut som faller med inntil 60 grader fra vertikal stilling. En separat U-profil dekker det indre huset og gir beskyttelse mot termisk inntrengning. De tilgjengelige PC- grensesnittene – 2 stk. Gigabit Ethernet, 3 stk. USB samt DisplayPort – er innfelt på undersiden av kabinettet. Foran på kabinettet er det et lite kontrollpanel med en trykknapp og et display som viser driftsstatus og harddiskaktivitet.


COM Nano-systemet er utstyrt med moduler fra Congatec TC370-serien, som har 8. generasjons Intel-prosessorer (i3, i5, i7-serien), for å muliggjøre rask tilpasning av prosessorytelsen. Disse modulene fungerer som mobile prosessorer med fire kjerner fra Core i5 og oppover, noe som gir overlegen ytelse, spesielt for flerkjerneapplikasjoner. Andre funksjoner omfatter opptil 64 GB RAM- minne, en m.2 NVMe SSD koblet til via PCIe og en ekstern strømforsyningsenhet med 12 V.

Com Nano-systemet er tilgjengelig i tre konfigurasjoner for å oppfylle kjølekravene i ulike bruksområder. I den første konfigurasjonen avledes varmen passivt av et integrert kjøleelement. I den andre konfigurasjonen sørger en radialvifte i kabinettet for varmeoverføring gjennom varmeavlederen ved å sirkulere luften. Den tredje konfigurasjonen gir den beste termiske ytelsen, fordi en radialvifte kjøler de elektroniske komponentene som ikke har noe ledet avkjøling. Den har også en varmeavleder. Konfigurasjoner med vifter sikrer designen IP-beskyttelse fordi den nedadpekende, omvendte V-formen på kjøleribbene hindrer at vann kommer inn i viften og på innsiden av kabinettet.

Med dette nye COM Nano-systemet har nVent SCHROFF vist frem et design av et lite og kraftig COM-bærersystem. Dette standardsystemet brukes også som grunnlag for tilpassede konfigurasjoner.