Skriv ut
DESY XFEL

nVent SCHROFF Solutions hjelper DESY-forskere med å utføre banebrytende forskning

Hundrevis av forskere ved Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, som er et av verdens ledende sentre for partikkelakselerasjon, holder på å utvikle nye teknologier som kan hjelpe menneskeheten med å finne svar på viktige spørsmål innen kjemi, fysikk og medisin. Tidligere prosjekter med DESY-involvering har ført til kartlegging av strukturen til influensaviruset, økt levetid for lyspærefilamenter samt den nylige påvisningen av gammaglimt som kommer fra en kosmisk gassky.

Et av DESYs største og viktigste prosjekter er det europeiske røntgenfrie elektronlaseranlegget European XFEL. European XFEL er en partikkelakselerator som genererer verdens sterkeste og mest intense røntgenstråling. Inne i en 3,4 kilometer lang tunnel akselererer et system med magneter og vakuum elektroner nesten til lysets hastighet for å skape intense røntgenstråler. Disse glimtene kan danne bilder av atomprosesser som finner sted på en brøkdel av et sekund. Anlegget er relativt nytt, men forskere innen medisin, kjemi, fysikk, materialvitenskap, nanoteknologi, teknologi for elektrisk energi og elektronikk har allerede tatt maskinen i bruk.

En samarbeidsinnsats

Sammen med flere grupper forskere og ingeniører fra flere internasjonale organisasjoner utviklet DESY og nVent SCHROFF Engineering-teamet spesifikasjonene for en ny standard: MicroTCA.4. MTCA.4 formidler ytelsen og påliteligheten som kreves av nøyaktige maskiner som europeiske XFEL.

Et presisjonsmiljø

Systemet med datamaskiner og elektronikk som driver akseleratoren, må arbeide med maksimal effektivitet og med nøyaktig timing gitt den enorme mengden data som disse maskinene samler inn. Tidsstempler ned til brøkdeler av et sekund på hvert datapunkt er avgjørende for å organisere eksperimentresultater.

nVent SCHROFF MTCA.4 er utstyrt med ekstremt raske datatilkoblinger som gjør at datapunkter kan leses i sanntid, og mange operasjoner i maskinen finner sted på mindre enn en milliarddels sekund, noe som muliggjør presis dataregistrering.

Pålitelig ytelse

Hver dag roterer grupper av forskere fra hele verden gjennom anlegget på skift for å bruke den europeiske XFEL-akseleratoren til å utføre forskningen sin, så utstyret kjører 24/7. Mange av de viktigste delene i MTCA.4 er redundante, noe som betyr at hvis man slutter å arbeide, så er en backup tilgjengelig. I tillegg har MTCA.4 funksjoner for ekstern administrasjon. Alle funksjonene i MTCA.4-systemet overvåkes fra eksterne datamaskiner, og mange handlinger kan utføres eksternt. nVent MTCA.4 er også skjermet mot stråling og varme som kan skade skjøre datakomponenter.

«Den europeiske XFEL var fullstendig avhengig av MTCA.4 fra begynnelsen,» sier Kay Rehlich, som er DESY-ingeniør. «Etter at den ble tatt i bruk og helt fra starten var det ingen som trodde at den kunne fungere så raskt og driftes så jevnt. Det vi fikk fra SCHROFF, fungerer helt utmerket. Jeg kan ikke huske en eneste feil i anlegget.»

Europeiske XFEL kjører jevnt og pålitelig, og forskere kan maksimere tiden sin på anlegget og fokusere på å finne botemidler for sykdommer, nye teknologier og fremme menneskehetens forståelse av universet.