Skriv ut
Web Banner

nVent SCHROFFs innovative jernbaneproduktløsninger på InnoTrans 2022

InnoTrans, den ledende internasjonale handelsmessen for transportteknologi, vil finne sted i Berlin i Tyskland fra 20. til 23. september. Inno Trans avholdes annethvert år i Berlin, og handelsmessen er delt inn i de fem varemessesegmentene jernbaneteknologi, jernbaneinfrastruktur, offentlig transport, interiør og tunnelbygging.

Vi skal presentere nVent SCHROFFs nyeste produktløsninger og innovasjoner for jernbaneindustrien. Du finner oss i Hall 15.1, Stand 230.

nVent vil vise frem våre nyeste produkter og de nyeste sertifiseringene innen jernbane- og transportsegmentet.

Vi inviterer deg til å oppdage det nye innebygde nVent SCHROFF Varistar CP-kabinettet som er et rulleformet, sveiset rammekabinett som er utformet, testet og jernbanesertifisert (EN50155) for å beskytte kritisk 19-tommers elektronikk som brukes i moderne signalsystemer og kommunikasjon for rullende materiell. Det nye innebygde Varistar CP-kabinettet ble utviklet for å tilby en modulær plattform for jernbanesignalkunder. Det innebygde Varistar CP-kabinettet inneholder det avanserte TCMS-systemet (Train Control Management System), som sørger for en høy grad av autonomi og sikkerhet i høyhastighetstog, pendlertog, EMV-er, T-baner og alle LRV-er. Bruksområdene kan omfatte CCU (sentral kontrollenhet), VCU (kjøretøykontrollenhet), ATO (automatisk togdrift) og ATP (automatisk togbeskyttelse). TCMS er hjernen i toget, og i CCU- og VCU-modus gir systemet sentral kontroll over toget ved å koordinere nødssituasjoner, bremsing, trekkraft, strøm, dørkontroll, lyskontroll, VVS, passasjerinformasjon og kommunikasjonssystemer i kjøretøyer og mellom kjøretøyer.

Det nye konseptet med jernbanesertifiserte EN50122-kompatible utendørs modulære kabinetter har som mål å levere et allsidig kabinett langs traseen med en ekstra jordingsevne i tilfelle utilsiktet kontakt med fallende pantografer/kjøreledninger. nVent SCHROFFs utendørs modulære kabinett, som overholder EN50122, er en grunn til den potensielle forskjellen, og beskytter dermed mennesker som kommer i kontakt med kabinettet.

nVent er en ledende leverandør av elektroniske kabinetter for industriledere innen jernbane, telekommunikasjon og energilagring og -håndtering. Vår evne til å levere standardiserte, sertifiserte løsninger og tilpassede løsninger med nivå 3-integrering gjør at vi skiller oss fra konkurrentene.

nVent SCHROFF EuropacPROs 19-tommers subrack er enkle å konfigurere, og de er utformet for å romme og beskytte elektronisk utstyr. Med en modulær plattform og et omfattende utvalg av standard, modifiserte og også tilpassede løsninger, er EuropacPRO-subrackene ideelle for en rekke behov, fra kostnadsbesparende til robuste alternativer for støt- og vibrasjonsbestandighet.

Det nye nVent SCHROFF IP-Pro Alu EMC-kabinettet tilbyr IP67, og det trykkstøpte aluminiumsdekselet er også EMC-skjermet og motstandsdyktig mot støt, vibrasjoner og rust. Derfor er det spesielt egnet for bruk i jernbane- og transportbransjen.

Kontrollsenteret er stedet der alle elementene i et effektivt jernbanenettverk er samlet. Viktig overvåkings- og signalutstyr kan være plassert sammen med systemer for passasjerinformasjon, overvåkingskamerasystem, overvåkings- og datainnsamlingssystem samt avanserte billettløsninger.

Et smart viftebrett som avgir lite støy, ble spesialutviklet for å støtte datasentre på jernbanen. Dette 19-tommers viftebrettet har en temperaturavhengig viftekontroll, kan overvåkes og fjernstyres av Guardian Management Gateway, og er tilgjengelig som en 1 HE-innskyvingsenhet eller som en toppanelvifte.

nVent SCHROFF har vært synonymt med innovasjon siden selskapet ble grunnlagt i Tyskland i 1962, med utgangspunkt i utviklingen av et europeisk kretskortsystem med subrack, som bidro til å gjøre standarden på 19-tommer universell. nVent fortsetter å være banebrytende innen elektronisk infrastruktur for en rekke bruksområder i dag.

Kompatibel. Modulær. Skalerbar. nVent SCHROFF-produkter er anerkjent over hele verden, overholder nasjonale og internasjonale standarder for elektronikkemballasje, og er i samsvar med IEC 60297-3-x og IEEE 1101.x. Med utgangspunkt i våre standardbaserte løsninger, som deretter endres eller tilpasses for å dekke behovene til ditt spesifikke bruksområde, kan du spare tid og penger sammenlignet med å lage en proprietær løsning.

Om nVent

nVent er en ledende global leverandør av tilkoblings- og beskyttelsesløsninger. Vi mener at de oppfinnsomme elektriske løsningene våre muliggjør sikrere systemer og bidrar til en tryggere verden. Vi utformer, produserer, markedsfører og installerer og vedlikeholder produkter og løsninger med høy ytelse som kobler til og beskytter noe av verdens mest følsomme utstyr, bygninger og kritiske prosesser. Vi tilbyr et omfattende utvalg av kabinetter, elektriske koblinger og fester, samt løsninger for klimakontroll via flere bransjeledende merker som er anerkjent verden over for kvalitet, pålitelighet og innovasjon. Hovedkontoret vårt er i London, og administrasjonskontoret vårt er i Minneapolis i USA. Den omfattende porteføljen vår med ledende elektriske produktmerker går mer enn 100 år tilbake i tid og omfatter nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF og TRACER. Les mer på www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF og TRACER er varemerker som eies eller lisensieres av nVent Services GmbH eller datterselskaper.

Møt oss på InnoTrans 2022! Du finner oss i Hall 15.1, Stand 230.

SKAFF DEG GRATISBILLETT NÅ

InnoTrans er et varemerke som eies av Messe Berlin GmbH