Skriv ut
Rack Safety Plus - News article thumbail

nVent SCHROFF lanserer en ny sikkerhets- og strømenhet for testsystemer

Konfigurerbar 19-tommers strømfordelingsenhet med sikkerhetsfunksjoner

LONDON – 5. april 2022 – nVent Electric PLS (NYSE: NVT) («nVent») har gleden av å lansere Rack Safety Plus, som er en ny modulær sikkerhets- og strømfordelingsenhet som er utviklet for å beskytte og koble til elektronikk som er innebygd i 19-tommers kabinetter.

Denne 19-tommers innskyvingsenheten er utformet i samarbeid med test- og målekunder, og den inkluderer strøminngang, strømdistribusjon og sikkerhetsfunksjoner som er nødvendige for drift av halv- og helautomatiske testsystemer. Hovedfunksjonene til Rack Safety Plus er konfigurerbare strømuttak, inngangskontakter og sikkerhetsfunksjoner som en nødstrømknapp. «På grunn av det modulbaserte konseptet sparer kunder tid og kostnader, og de trenger ikke lenger å utvikle og produsere denne komponenten for selve infrastrukturen», sier Christian Ganninger, som er Global Product Manager hos Embedded Systems.

Forhåndssertifiserte løsninger

RackSafety Plus er CE-sertifisert, og UL-sertifiseringen er på gang. Ved hjelp av et digitalt konfigurasjonsverktøy kan brukere velge ønskede funksjoner som skaper en egen tilpasset og sertifisert løsning, uten å bruke tid eller penger på ekstra CE/UL-testing.

Redundante sikkerhetsfunksjoner

Nødstoppknappen foran på enheten har en sikkerhetskrets som oppfyller standarden EN ISO 13849-1 kategori 3. Det er mulig å ha en ekstern avstengningsbryter som umiddelbart slår av elektronisk utstyr når nødbryteren aktiveres. Den eksterne avstengningsbryteren overvåkes av det innebygde sikkerhetsreléet og de redundante sikkerhetsbryterne for å sikre at Rack Safety Plus slås av, selv om det er en feil i enheten.

Feil vises foran på enheten, og en fjernstyringsmodul kan integreres slik at alle statuser kan analyseres fra en PC via internett, og bryterfunksjoner kan utføres eksternt.

Modulær og konfigurerbar

  • 1- og 3-fasede plugger er tilgjengelige som strøminngang, og hver fase er utstyrt med sikring og EMC-filter (tilleggsutstyr).
  • Angitte områder foran og bak gjør det enkelt å bytte funksjoner og grensesnitt som status-LED-er, servicekontakter, en kretsbryter for reststrøm og andre kretsbrytere, i tillegg til en labbryter på fronten for aktivering av utgangene.
  • På baksiden kan kunden velge type og antall utgangskontakter. Det er også mulig å generere interne DC-spenninger og ekstra DC-utganger. En valgfri strømforsyning på 24 V kan også integreres, med funksjonen som også vises via LED-lampen foran på enheten.
  • Ekstra enheter for overspenningsvern og strømbegrensende moduler kan også integreres. Denne funksjonen er nyttig for å hindre skade på kretsen som følge av overbelastning når testprogrammet er utstyrt med flere datamaskiner som slås på samtidig via hovedbryteren. På kunders forespørsel kan sikkerhetskretsen også bare implementeres i henhold til EN ISO 13849-1 kategori 1 eller 2.
  • Selv om RackSafety Plus er utformet som én enhet som integrerer sikkerhets- og strømfordelingsfunksjonene i ett 19-tommers tilfelle, kan den deles inn i to kabinetter etter forespørsel fra kunden.
  • Individuell merking er mulig med lakkering og bruk av logoer.

For kunder som trenger en løsning raskt, er flere vanlige konfigurasjoner umiddelbart tilgjengelige fra lageret.

Med lanseringen av Rack Safety Plus fortsetter nVent SCHROFF å støtte test- og målekunder med pålitelige løsninger som bidrar til å spare tid og penger i utviklingsfasen.

FINNE UT MER

Om nVent

nVent er en ledende global leverandør av tilkoblings- og beskyttelsesløsninger. Vi mener at de oppfinnsomme elektriske løsningene våre muliggjør sikrere systemer og bidrar til en tryggere verden. Vi utformer, produserer, markedsfører og installerer og vedlikeholder produkter og løsninger med høy ytelse som kobler til og beskytter noe av verdens mest følsomme utstyr, bygninger og kritiske prosesser. Vi tilbyr et omfattende utvalg av kabinetter, elektriske koblinger og fester, samt løsninger for klimakontroll via flere bransjeledende merker som er anerkjent verden over for kvalitet, pålitelighet og innovasjon. Hovedkontoret vårt er i London, og administrasjonskontoret vårt er i Minneapolis i USA. Den omfattende porteføljen vår med ledende elektriske produktmerker går mer enn 100 år tilbake i tid og omfatter nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF og TRACER.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF og TRACER er varemerker som eies eller lisensieres av nVent Services GmbH eller datterselskaper.

Pressekontakt

Jasmin Goelzenleuchter
Marketing Manager
nVent
+31 638 324 143
[email protected]

LAST NED PRESSEMELDINGEN