Skriv ut
Rack Safety Plus - News article thumbail

nVent SCHROFF lanserer ny sikkerhets- og strømfordelingsenhet

Konfigurerbar 19-tommers strømfordelingsenhet med sikkerhetsfunksjoner

LONDON – 20. februar 2023 – nVent Electric PLS (NYSE: NVT) («nVent») har gleden av å kunngjøre at det legges til felles nordamerikanske spenninger i Rack Safety Plus-serien med modulære sikkerhets- og strømfordelingsenheter som er utformet for å beskytte og koble til elektronikk som er innebygd i 19-tommers kabinetter.

Disse 19-tommers innskyvingsenhetene er utviklet i samarbeid med test- og målekunder og gir tilgang til strøm, strømdistribusjon og sikkerhetsfunksjoner som er nødvendige for drift av halv- og helautomatiske testsystemer. Hovedfunksjonene til Rack Safety Plus er konfigurerbare strømuttak, inngangskontakter og sikkerhetsfunksjoner som en nødstrømknapp. Oppdateringer til de nye versjonene i Nord-Amerika inkluderer kompatibilitet med inngangseffekt på 120 VAC eller 208/240 VAC, konfigurerbare NEMA Type 5-uttak og c(UL)us-oppføring (under behandling). «På grunn av det modulære konseptet sparer kunder tid og kostnader, og de trenger ikke lenger utvikle og produsere denne komponenten for selve infrastrukturen,» sier Christian Ganninger, som er Global Product Manager Embedded Systems.

Forhåndssertifiserte løsninger

Rack Safety Plus er CE-sertifisert, og UL-sertifiseringen er på gang. Ved hjelp av nVents innovative nettbaserte konfigurator kan brukere tilpasse Rack Safety Plus slik at den passer til deres spesifikke bruksområde, uten å miste godkjenninger, noe som sparer kunder for tid og utgifter til ekstra CE-/UL-testing.

Redundante sikkerhetsfunksjoner

Nødstoppknappen foran på enheten har en sikkerhetskrets som oppfyller standarden EN ISO 13849-1 kategori 3. Det er mulig å ha en ekstern avstengingsbryter som umiddelbart slår av elektronisk utstyr når nødbryteren aktiveres.  Den eksterne avstengingsbryteren overvåkes av det innebygde sikkerhetsreléet og de redundante sikkerhetsbryterne for å sikre at Rack Safety Plus slås av, selv om det er en feil i enheten.

Feil vises foran på enheten, en ekstern EPO kan kobles til enheten, og EPO-statussignalet er også tilgjengelig for eksterne enheter.

Modulær og konfigurerbar

  • AC-innganger på 120 og 208 / 240 V er tilgjengelige for vanlige nord-amerikanske og internasjonale spenninger, med et bredt utvalg av inngangskontakter. Inngangen er beskyttet av en kretsbryter og et EMC-filter (som er valgfritt).
  • Utganger bak kan konfigureres med NEMA 5-15R-, 5-20R-, C13- og C19-uttak for AC-spenninger. Valgfrie DC-utganger kan konfigureres til å gi likestrøm på 5 V, 12 V, 24 V og 28 V.
  • Serviceuttak kan legges til foran eller bak på alle enheter, noe som gir tilgang til strømnettet selv når individuelle utganger er slått av.
  • Alle utganger er beskyttet med individuelle kretsbrytere som er montert foran på enheten. Dette gir enkel identifisering og tilbakestilling ved feil.
  • Ekstra enheter for overspenningsvern og strømbegrensende moduler kan også integreres. Denne funksjonen er nyttig for å hindre at kretsbryteren slås av på grunn av overbelastning når testprogrammet er utstyrt med flere enheter som er slått på samtidig via hovedbryteren.
  • Selv om Rack Safety Plus er utformet som én enhet som integrerer sikkerhets- og strømfordelingsfunksjonene i ett 19-tommers tilfelle, kan strøm- og sikkerhetsfunksjonene deles inn i to kabinetter etter forespørsel fra kunden.
  • Individuell merking og tilpassing er mulig med tilpassede lakkfarger, logoer og trykk.

For kunder som trenger en løsning raskt, er flere vanlige konfigurasjoner umiddelbart tilgjengelige fra lager.

Med lanseringen av Rack Safety Plus i Nord-Amerika fortsetter nVent SCHROFF å støtte test- og målekunder med pålitelige løsninger for å spare utviklingstid og penger.

FINN UT MER

Om nVent

nVent er en ledende global leverandør av tilkoblings- og beskyttelsesløsninger. Vi mener at de oppfinnsomme elektriske løsningene våre muliggjør sikrere systemer og bidrar til en tryggere verden. Vi utformer, produserer, markedsfører og installerer og vedlikeholder produkter og løsninger med høy ytelse som kobler til og beskytter noe av verdens mest følsomme utstyr, bygninger og kritiske prosesser. Vi tilbyr et omfattende utvalg av kabinetter, elektriske koblinger og fester, samt løsninger for klimakontroll via flere bransjeledende merker som er anerkjent verden over for kvalitet, pålitelighet og innovasjon. Hovedkontoret vårt er i London, og administrasjonskontoret vårt er i Minneapolis i USA. Den omfattende porteføljen vår med ledende elektriske produktmerker går mer enn 100 år tilbake i tid og omfatter nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF og TRACER.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF og TRACER er varemerker som eies eller lisensieres av nVent Services GmbH eller datterselskaper.

Pressekontakt

Jasmin Goelzenleuchter
Marketing Manager
nVent
+31 638 324 143
[email protected]