Skriv ut
AirBender and AirInlet

nVent. SCHROFF lanserer AirBender og Air Inlet Card: Enkel kjøleinnovasjon for elektronikk med høy tetthet

nVent. SCHROFF lanserer AirBender og Air Inlet Card: Enkel kjøleinnovasjon for elektronikk med høy tetthet

nVent Electric plc (NYSE:NVT) ("nVent") er en global leder innen elektriske tilkoblings- og beskyttelsesløsninger, og annonserer stolt lanseringen av nVent SCHROFF-kjøletilbehør – AirBender Inlay og Air Inlet Card.

Disse nyvinningene er utformet for å forbedre luftstrømytelsen i luftkjølte systemer betydelig og gir målbare forbedringer i varmeeffektivitet med minimal integreringsinnsats.

Etter hvert som økt krafttettheten og kompakt systemdesign stiller høyere krav til varmestyring, er ingeniører alltid på jakt etter smartere, lettbetjente metoder for å optimalisere luftstrømmen og redusere varmebelastning. AirBender og Air Inlet Card gir akkurat det – plug-and-play kjølingsoptimalisering uten behov for ny maskinvarebygging.

Air Inlet Card: Smart kjøling, sømløs integrering

Air Inlet

Air Inlet


nVent SCHROFF Air Inlet Card passer perfekt i miljøer med høy tetthet og passer direkte i ubrukte spor med standard 19-tommers subrack, tilgjengelig i 3U 4TE- eller 8TE-bredde. Kortet fungerer som en avansert luftledeplate og forhindrer vertikal luftstrømomløp, og kanaliserer innsugningsluft gjennom en perforert frontplate og inn i den nedre luftfordelingen. Dette forbedrer spor i nærheten og kjøler ned hele chassiset betydelig.

Hovedfordeler:

  • Umiddelbar integrering – ingen maskinvareendringer er nødvendig
  • Økt luftinntak og bedre luftstrømkontroll
  • Forbedret kjøleytelse for hele systemet
  • Redusert viftestøy gjennom optimalisert drift
  • Varmebelastningsreduksjon, forbedrer produktets levetid
  • Innebygget støvfilter for ekstra beskyttelse
  • Tilpassbar og kostnadseffektiv løsning

AirInlet

AirBender: “Precision Airflow Engineering” (PFE)

AirBender


I tillegg til Air Inlet Card kommer AirBender med et nyskapende verktøy for luftstrømhåndtering som omdirigerer og distribuerer kjøleluft nøyaktig der det trengs mest. Ved å forme luftstrømdynamikken i kabinettet balanserer AirBender varmebelastningen, reduserer varmepunkter og muliggjør mer effektiv viftedrift – alt uten å øke strømforbruket eller øke kompleksiteten.

"Kjøleeffektiviteten i kompakte høyeffektsystemer handler ikke lenger bare om å legge til vifter – det handler om smartere luftstrømdesign," sier Waldemar Schulz, produktmarkedsføringssjef hos nVent SCHROFF. "Med Air Inlet Card og AirBender gir vi teknikere en rimelig og virkningsfull bane som dramatisk forbedrer den termiske ytelsen uten systemoverhaling."

Hovedfordeler:

  • Enkel installasjon: Det er ikke nødvendig å endre maskinvareoppsettet
  • Optimal luftstrøm ved å omdirigere til utsatte soner
  • Forbedrer kjølingen av systemet ved å balansere flyten
  • Støyreduksjon på grunn av effektivt driftspunkt for viften
  • Optimal luftdemping i periferspor
  • Lav pris og designinnsats, men høy innvirkning på systemet

AirBender

Tilgjengelighet

nVent SCHROFF AirBender og Air Inlet Card er nå tilgjengelig over hele verden.

Om nVent

nVent er en ledende global leverandør av løsninger for systembeskyttelse og elektriske tilkoblinger. Vi mener at de oppfinnsomme elektriske løsningene våre muliggjør sikrere systemer og bidrar til en tryggere verden. Vi kobler til og beskytter noen av verdens mest kritiske systemer for å gjøre dem tryggere, mer effektive og robuste. Vi utvikler, produserer, markedsfører, installerer og utfører service på produkter og løsninger med høy ytelse som bidrar til å skape en mer bærekraftig og elektrifisert verden. Vi har en omfattende portefølje av kabelhåndtering, kontrollbygninger, kjøleløsninger med både væsker og luft, elektriske tilkoblinger, kabinetter, utstyrsbeskyttelse, strømtilkoblinger og strømstyringsløsninger, og vi er globalt anerkjent for kvalitet, pålitelighet og innovasjon. Hovedkontoret vårt er i London, og administrasjonskontoret vårt er i Minneapolis i USA. Vårt solide utvalg av ledende merker innen elektriske produkter har en historie som strekker seg mer enn 100 år tilbake, og inkluderer blant annet nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF og TRACHTE. nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF og TRACHTE er varemerker som eies eller lisensieres av nVent Services GmbH eller deres tilknyttede selskaper.