Skriv ut
Subrack for Railway Applications

nVent SCHROFF EN 45545-2-kompatibel subrack-løsning for jernbanebruk

nVent, som er en global leder innen elektriske tilkoblings- og beskyttelsesløsninger, lanserer sin oppgraderte ledeskinneportefølje for nVent SCHROFFs 19-tommers subrack og 19-tommers kabinetter. De nye styreskinnene overholder UL94 V-0 og EN 45545-2, noe som sikrer lav antennelighet og toksisitet, og oppfyller testkravene R22, R23 og R24 med høyeste risikonivå, HL3. Disse styreskinnene oppfyller også RoHS- og REACH-kravene og er halogenfrie i samsvar med IEC 61249-2-21.

nVent, som er en global leder innen elektriske tilkoblings- og beskyttelsesløsninger, lanserer sin oppgraderte ledeskinneportefølje for nVent SCHROFFs 19-tommers subrack og 19-tommers kabinetter. De nye styreskinnene overholder UL94 V-0 og EN 45545-2, noe som sikrer lav antennelighet og toksisitet, og oppfyller testkravene R22, R23 og R24 med høyeste risikonivå, HL3. Disse styreskinnene oppfyller også RoHS- og REACH-kravene og er halogenfrie i samsvar med IEC 61249-2-21.

EN45545-standarden gjelder for jernbanekjøretøy og rullerende utstyr for å beskytte passasjerene mot røyk og giftige gasser i tilfelle brann. Styreskinner er bare det siste tillegget av EN 45545-2-kompatible nVent SCHROFF-produkter, sammen med IEC- og IEEE-ejektorhåndtak, inkludert typene IEL, IET og IES, isolasjonsstrimler og kodepinner.

SCHROFF-2D-H86806-EN45545-Accessories-EN.png

Styreskinner av tilbehørstypen er nå tilgjengelige med en sporbredde på 2,5 mm og kompatibel med robuste, horisontale skinner for bruksområder med kraftig støt og vibrasjon. Styreskinner med koding (IEEE) er tilgjengelige i én del med en sporbredde på 2,5 mm i lengder på 160 og 220 mm. Oppdateringen har en ny farge – moderne antrasittgrå (RAL 7016) – som erstatter den steingråe fargen (RAL 7032).

Fra og med 2018 har vi investert tungt i skinnesertifiserte kabinettløsninger for bruk om bord, og for øyeblikket tilbyr den oppdaterte konstruksjonen praktiske og sertifiserte løsninger som er endret fra produktporteføljen til nVent SCHROFF med brede skinner.

FINN UT MER

EN45545-standarden gjelder for jernbanekjøretøy og rullerende utstyr for å beskytte passasjerene mot røyk og giftige gasser i tilfelle brann. Styreskinner er bare det siste tillegget av EN 45545-2-kompatible nVent SCHROFF-produkter, sammen med IEC- og IEEE-ejektorhåndtak, inkludert typene IEL, IET og IES, isolasjonsstrimler og kodepinner.

Styreskinner av tilbehørstypen er nå tilgjengelige med en sporbredde på 2,5 mm og kompatibel med robuste, horisontale skinner for bruksområder med kraftig støt og vibrasjon. Styreskinner med koding (IEEE) er tilgjengelige i én del med en sporbredde på 2,5 mm i lengder på 160 og 220 mm. Oppdateringen har en ny farge – moderne antrasittgrå (RAL 7016) – som erstatter den steingråe fargen (RAL 7032).

Fra og med 2018 har vi investert tungt i skinnesertifiserte kabinettløsninger for bruk om bord, og for øyeblikket tilbyr den oppdaterte konstruksjonen praktiske og sertifiserte løsninger som er endret fra produktporteføljen til nVent SCHROFF med brede skinner.

FINN UT MER