Skriv ut
Support Arm for Monitor

nVent lanserer støttearmer med overlegen fleksibilitet for elektronikkabinetter

nVent SCHROFF-støttearmer tilgjengelig for skjermer med eller uten tastatur og mus

LONDON – 08. juni 2021 – nVent Electric PLS (NYSE:NVT) («nVent»), som er en global leder innen elektriske tilkoblings- og beskyttelsesløsninger, lanserte i dag to nye støttearmer for nVent SCHROFFs plattformer for Novastar- og Varistar-elektronikkabinetter.

Disse støttearmene er ideelle for teste- og måleoppgaver, og de er bare tilgjengelige for tastatur, videoskjerm og mus eller bare skjerm. Begge modellene gir enestående fleksibilitet med mange rotasjons-, sving-, vippe- og posisjonsmuligheter. Når skjermarmen ikke er i bruk, kan den trekkes inn til en dybde på 5 tommer slik at den ligger inntil siden av kabinettpanelet for å spare plass.

«I forskningsinstitusjoner eller laboratoriemiljøer er det ofte en operatør som arbeider med elektronikk i kabinetter,» sier Pradipto Bhowmick, som er Product Manager hos Electronics Cabinets. «nVent SCHROFFs nye støttearmer gir operatører fleksibilitet og funksjonalitet, slik at de kan gjøre jobben sin på en komfortabel og effektiv måte.»

De to støttearmmodellene er hovedsakelig laget av stål og aluminium, og de er kompatible med elektronikkabinettene Novastar og Varistar fra nVent SCHROFF. For Novastar-kabinetter er den robuste braketten enkel å feste til kabinettrammen, mens Varistar-støttearmen festes til sidepanelet. Begge modellene kan ettermonteres etter behov.

De to utformingene har ledd som gir større rotasjonsfrihet (armrotasjon 180° eller panoramajustering 90° til høyre og venstre), kan dreies (+65° oppover og -30° nedover) og vippes for å gi en ideell arbeidsstilling for både stående og liggende visning. Selv med denne bevegelsesrekkevidden er kabler beskyttet og organisert takket være integrert en kabelkanal i støttearmen.

Holderen som bare brukes på skjermen, kan brukes til skjermer på opptil 24 tommer og tåler en maksimal vekt på 8 kg. Støttearmen for skjerm og tastatur er utformet for skjermer på opptil 27 tommer og en maksimal vekt på 10 kg. Montering av skjermene på braketten er standardisert med VESA MIS-D med festepunkter på 100 x100 mm og 75 x75 mm.

Finn ut mer

Om nVent

nVent er en ledende global leverandør av tilkoblings- og beskyttelsesløsninger. Vi mener at de oppfinnsomme elektriske løsningene våre muliggjør sikrere systemer og bidrar til en tryggere verden. Vi utformer, produserer, markedsfører og installerer og vedlikeholder produkter og løsninger med høy ytelse som kobler til og beskytter noe av verdens mest følsomme utstyr, bygninger og kritiske prosesser. Vi tilbyr et omfattende utvalg av kabinetter, elektriske koblinger og fester, samt løsninger for klimakontroll via flere bransjeledende merker som er anerkjent verden over for kvalitet, pålitelighet og innovasjon. Hovedkontoret vårt er i London, og administrasjonskontoret vårt er i Minneapolis i USA. Den omfattende porteføljen vår med ledende elektriske produktmerker går mer enn 100 år tilbake i tid og omfatter nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF og TRACER.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF og TRACER er varemerker som eies eller lisensieres av nVent Services GmbH eller datterselskaper.

Pressekontakt

Jasmin Goelzenleuchter
Marketing Manager
nVent
+31 638 324 143
Jasmin Goelzenleuchter

Last ned pressemeldingen