Skriv ut
Rail_IP-Pro-Enclosure (15).jpg

nVent lanserer nytt SCHROFF IP67-kabinett

IP-Pro Alu EMC gir sterk beskyttelse under tøffe miljøforhold

nVent Electric plc (NYSE:NVT) («nVent»), en global leder innen elektriske sammenkoblings- og beskyttelsesløsninger, lanserer et nytt tillegg i produktporteføljen til SCHROFF: En serie med robuste kabinetter som spesielt utviklet for beskyttelse av følsom elektronikk i tøffe miljøer. Det nye IP-Pro Alu EMC-kassen gir IP67-beskyttelse som standard. Det formstøpte aluminiumskassen er også EMC-skjermet og motstandsdyktig mot støt, vibrasjoner og korrosjon.

Dermed er den spesielt egnet for bruk i jernbane og transport, kommunikasjonsteknologi, test og måling, og for bruksområder innenfor bransjen industriell IoT. Kassen kan monteres på bygninger, master eller i kjøretøy. Den kan kontrollere eller overvåke prosesser som en desentralisert kontrollenhet utstyrt med en enkeltkortdatamaskin.

Kabinettplattformen er tilgjengelig i 15 forskjellige standardstørrelser, fra H 90 mm x B 122 mm x D 122 mm til H 180 mm x B 600 mm x D 310 mm, og kan brukes til elektronikk med standardiserte eller tilpassede formkrav. Effektiv temperaturstyring er også spesielt viktig for bruksområdene som er nevnt ovenfor. Ved å bruke aluminiumskasser sikres kjøling i form en pålitelig passiv varmeoverføring gjennom selve kabinettet. For eksempel kan en kasse som måler H 90 mm x B 160 mm x D 160 mm, overføre et energitap på 15 W (Intel® i7-prosessor), og enheten kan trygt brukes i omgivelsestemperaturer over 40°C.

Hvis strengere kjølekrav gjelder, kan tilpassede løsninger som ikke har negativ innvirkning på IP-beskyttelsen til kabinettet, utvikles sammen med kunden. Støttet av et team med eksperter gir nVent allerede støtte på et tidlig stadium i utviklingen av en installasjon, slik at man velger det beste avkjølingskonseptet. nVent kan bekrefte dette valget gjennom varmesimuleringer i det interne laboratoriet – til og med før de første prototypene blir tilgjengelige. Kabinettet er utformet for et temperaturområde fra -40°C°til +90°C°. Ved å bruke et spesielt pulverbelegg for utendørs bruk på utsiden av kabinettet, kan man utvide temperaturområdet.

EMC-skjermingen som er innebygd i kabinettet, gir en pålitelig beskyttelse av den integrerte elektronikken. Tester utført på en kasse som måler H 330 mm x B 230 mm x D 110 mm bekrefter EMC-skjerming i et frekvensområde på 30 MHz til 4 GHz. De nye kassene er velutstyrt for å tåle fysiske belastninger forårsaket av støt og vibrasjon. IP-Pro Alu EMC har også bestått spesielle støt- og vibrasjonstester, for eksempel tester som kreves innen jernbaneteknikk (DIN EN 61373 – kategori 2, AREMA klasse I). Denne standarden gjelder for kabinetter, underenheter, utstyr og komponenter som er montert i førerhuset eller på boggien til et jernbanekjøretøy. Kassene oppnår også støtmotstand i samsvar med IK09 (IEC 62262) og korrosjonsmotstand i samsvar med nivåene A og B (en 62208/9.13.2.1 og 2).

IP-Pro Alu EMC-kabinetter har bare fire bolter, noe som gjør dem enkle å åpne og lukke. Ved å endre kassene med åpninger, en farget eller kjemisk behandlet overflate og tilpasset trykking, kan de tilpasses installasjonen eller kundens behov. Kundene har også en rekke valgmuligheter når det gjelder den interne monteringen, for eksempel ved å feste det integrerte kretskortet eller nødvendig kabling. Disse alternativene blir individuelt tilpasset kundens og installasjonens krav. Annet tilbehør, som hengsler med indre eller ytre ledd, festeplater eller IP-beskyttede kontakter og PG-skruekoblinger, gjør tilpasning til ulike krav mulig. Avhengig av den aktuelle installasjonen, tilbyr nVent en integreringstjeneste som ikke bare tilbyr mulighet for mekanisk modifisering, men som også støtter utviklingen av elektroniske komponenter som bærerkort for COM-modul.

Last ned på engelsk

Last ned på tysk