Skriv ut
VPX, VPX backplane, OpenVPX, Open VPX

nVent utvider SCHROFFs robuste VPX-systemer av titan med forbedret støt- og vibrasjonsmotstand, standard hyllevare

  • Utvidelsen inkluderer forbedret støt- og vibrasjonsmotstand
  • Konstruert for krevende bruksområder
  • Overlegen signalintegritet
  • Mange tilpassingsalternativer

En ny utvidelse til nVent SCHROFFs robuste VPX-systemer av titan er tilgjengelig nå, standard hyllevare (COTS). nVent SCHROFFs robuste VPX-system (COTS) er utformet for tøff bruk i luftfarts- og forsvarsindustrien, for eksempel mobile MIL- og marinapplikasjoner, og inkluderer forbedret støt- og vibrasjonsmotstand. Dette 19-tommers VPX-systemet er mekanisk basert på nVent SCHROFF EuropacPRO- typens robuste subrack og tåler støtbelastninger på opptil 25 g og vibrasjoner opptil 3 g.

Det utvidede VPX-systemet gir overlegen signalintegritet for de høyeste dataoverføringshastighetene sammenlignet med andre systemer i sin klasse. nVent SCHROFFs VPX-bakplate støtter den nyeste VPX-standarden med koblingshastigheter på opptil 10,3125 Gbaud. Det følger også med tvungen luftkjøling foran og bak med temperaturstyrte vifter, viftebrett med direkte tilkobling foran for enkel tilgang og vedlikehold, og enkle og raske tilpassinger med modulær konstruksjon.

nVent tilbyr flere tilpassingsalternativer for innganger på det hengslede front- og bakpanelet og spenningsskjermene på VME/VME64x-, VXS-, CompactPCI-, MicroTCA eller andre spesifikke bakplan etter behov. Kunder kan også velge blant alternativer, for eksempel monterte teleskopskinner for enkel service, eller legge til en ekstra strømforsyning. Det installerte «honeycomb»-filteret forbedrer EMI-beskyttelsen. Kunder kan bruke komplette designtjenester og kontakte nVent -teknikere for å sikre at løsningen vil oppfylle kravene sine. nVent -teknikere har tilgang til det nyeste testutstyret og et testdatabibliotek for å gjøre det mulig for kunder å ta datadrevne designbeslutninger.

Finn ut mer:

Om nVent nVent SCHROFFs robuste COTS-systemer i titan