Skriv ut
Outdoorschrank neu _0008_front persp. closed.jpg

Modulære utendørskabinetter – gir pålitelig beskyttelse jernbaneinstallasjoner utendørs

nVent SCHROFF har omdesignet det modulære utendørskabinettet og lagt til funksjonelle forbedringer. I tillegg til å oppfylle relevante internasjonale standarder og normer, er nVent SCHROFF Outdoor Modular Cabinet også i samsvar med aktuelle jernbanesertifiseringer. Skapet gir pålitelig beskyttelse mot miljøforhold som varme, kulde, vind, fuktighet, støv og risikoer, som støt og vibrasjoner, samt
inntrengning og hærverk av elektronikk på installasjoner ved siden av sporet utendørs (f.eks. på stasjoner, signalbokser og planløse overganger). Dette øker sikkerheten og påliteligheten til installasjonene, forlenger levetiden og reduserer de totale driftskostnadene.

For å sikre et optimalt driftstemperaturområde i kabinettet, kan man velge ulike alternativer for nVent SCHROFF Outdoor Modular Cabinet. Konstruksjonen med doble vegger kan i seg selv avgi en termisk effekt på opptil 24 watt. Med modulære standardkabinettet for utebruk i jernbaneinstallasjoner er utstyrt med aktiv kjøling i form av et viftesett. To integrerte 24 V DC-vifter øverst i skapet trekker kald luft gjennom dørene og blåser oppvarmet luft ut gjennom yttertaket, noe som gir en varmeoverføringskoeffisient på 160 W/K og en luftstrømskapasitet på 540 m³/t. Det er også mulig å utstyre skapet med klimaanleggenheter.

Skapets aluminiumprofilramme og dobbeltvegg gir konstruksjonen en stiv stabilitet med en statisk belastning på 400 kg. Integrerte hjørnedeksler i kabinettrammen og dører som er hengslet med aluminiumsprofil, er andre kjennetegn på denne spesielt robuste konstruksjonen. Kabinettet har bestått alle relevante tester for støt- og vibrasjon, vind samt seismikk med svært gode resultater.

For å sikre beskyttelse mot gjennomtrengende væsker som følger av regn eller snø eller skitt/forurensning, er utendørsskapet nå utstyrt med allsidige formstøpte pakninger. På kabinettdørene oppnås denne tetningseffekten ved hjelp av avtakbare klemmepakninger. For å gjøre vedlikeholdet enklere under utskifting av de ytre dekslene, er de installerte komponentene fremdeles beskyttet av pakningene på den indre veggen.

Et jordingssett med sentralt jordingspunkt gir nødvendig potensialutjevning. Tilstrekkelig EMC-beskyttelse sikres av de indre panelene, som er helt innrettet med aluminiumsrammen. Denne beskyttelsen kan utvides som tilleggsutstyr.

Det høye nivået på robusthet og stabilitet i SCHROFFs modulære utendørskabinett beskytter mot hærverk og uautorisert tilgang, og de nyutviklede panelene, hengslene og låsene bidrar ytterligere til å øke sikkerheten. De ytre panelene består av 1,5 mm tykt sinkbelagt stål, og er i tillegg pulverlakkert på utsiden. De indre panelene består av 1 mm tykke aluminiumsplater. Alle veggskruene er hærverkssikre og er bare tilgjengelige fra innsiden av skapet. Toppdekselet, sidepanelene og sokkeldekslene kan bare fjernes når dørene er låst opp.

SCHROFF-utendørskabinettet er svært fleksibelt og kan tilpasses individuelle behov. Dette er mulig takket være skalerbarheten i kabinettets design, i tillegg til det brede utvalget med 19-tommers tilbehør. Kabinettet er kan tilpasses i bredden fra 700 til 2000 mm, i høyden fra 1000 til 2100 mm og i dybden fra 500 til 1200 mm i trinn på 50 mm. Konstruksjonen gjør et kabinettets innside er tilgjengelig fra alle sider, slik at installasjon, vedlikehold og reparasjoner på de installerte komponentene er lett å utføre.

nVent tilbyr også en tjeneste med integrering av ulike komponenter. Batterier, likerettere, omformere og UPS-systemer er også integrert, i tillegg til nødvendig kabling, komponenter for miljøovervåkning (EMX), kontrollpaneler og redundant kjøling. I tillegg bistår nVent kundene med testing og simulering ved egne laboratorier, for å sikre at kravene som stilles i kabinettet blir oppfylt.

Last ned salgsarket

Jernbane- og transportløsninger