Skriv ut
COm Carrier System

Modulært COM-bærerkort for utvidelse av produktserien

STRAUBENHARDT – Det modulære nVent SCHROFF COM-bærerkortet bygger på COM Express Type 6-spesifikasjonen og er utviklet for å bruke standardiserte COM-moduler fra forskjellige produsenter, slik at bare bærergrensesnittene og -funksjonene må endres for å realisere en tilpasset løsning. Takket være modulariteten gir nVent SCHROFF COM-bærerkortet stor fleksibilitet for svært varierte bruksområder. I tillegg til vanlige grensesnitt som Gigabit Ethernet, USB 2.0
og 3.0, 5.1 HD-lyd, DVI-D og display port kan andre RS-232-grensesnitt kobles til frontpanelet ved bruk av kabeladaptere som er tilleggsutstyr. Bærerkortet har også grensesnitt for utvidelseskort. nVent SCHROFF utvikler tilleggsmoduler for disse grensesnittene, som utvider bærerkortets funksjonsspekter. Det blir et komplett system i
kombinasjon med et nVent SCHROFF Interscale-kabinett, med kjøling og strømforsyning, i tillegg til å være utstyrt med en harddisk osv., som kan tilpasses kundens unike bruksområde.

Som et resultat av fortsatt produktutvikling er nye tilleggsmoduler nå tilgjengelige. I tillegg til strøminngangsmodulen med et bredt inngangsområde på 12 til 24 V, finnes det nå en annen, mer kostnadseffektiv modul med et begrenset spenningsområde på 19 til 24 V. Strøminngangsmodulen med begrenset spenningsområde er vanligvis tilstrekkelig hvis man bruker en ekstern strømforsyning i installasjonen. Spesielt med tanke på det faktum at 24 V – som ofte er tilgjengelig i industriell automasjon – er dekket.

Postkodemodulen er en annen, ny tilleggsmodul. Den er basert på en skjerm med sju segmenter og brukes for å indikere feil under oppstartsrutinen hvis ingen andre skjermer er koblet til. Denne funksjonen ble ikke integrert direkte på bærerkortet med hensikt, men er utviklet som et selvstendig modul. Brukeren trenger bare å inkludere denne funksjonen hvis det er behov for den. Hvis denne funksjonen allerede var integrert i bærerkortet, ville man ikke hatt valgfrihet.

Den tredje, nye tilleggsmodulen er en LVDS-modul, som er koblet til LVDS-grensesnittet som er integrert i bærerkortet for tilkobling av TFT-skjermer. Avhengig av produsenten har TFT-skjermer ulike grensesnitt, ettersom det ikke finnes noen standard. LVDS-modulen fungerer derfor som en adapter mellom høyhastighetsgrensesnittet som er integrert på bærerkortet og den aktuelle TFT-skjermen. Den tilgjengelige LVDS-modulen er tilpasset til tilkoblingsoppsettet fra én produsent. Hvis kunden ønsker å koble til TFT-skjermen fra en annen produsent, må kun LVDS-modulen tilpasses.

To forskjellige Gigabit Ethernet-grensesnitt er ofte påkrevd i industrielle miljøer. I Type 6-spesifikasjonen er det likevel bare definert ett enkelt Ethernet-grensesnitt som er integrert i COM-bærerkortet. nVent SCHROFF har imidlertid et ekstra Gigabit Ethernet-grensesnitt som en tilleggsmodul. Grensesnittet er koblet til via det bakdekselet. Alle nye tilleggsmoduler er tilgjengelige umiddelbart. Schroff vil fortsette å utvikle andre tilleggsmoduler i samsvar med kundenes og markedets behov i dag – og i morgen.