Skriv ut
AMC MicroTCA

MicroTCA tar over industrielle bruksområder

Takket være den kontinuerlige utviklingen av MicroTCA-spesifikasjonen fra PICMG, kan nVent tilby ulike Schroff MicroTCA-systemer som er egnet som en fleksibel plattform for avanserte bruksområder innen industriell automasjon, bildebehandling, bevegelseskontroll i sanntid, medisinsk teknologiutstyr, radar, telekommunikasjon, transport, IoT samt test- og måleutstyr.

Forbedringer i spesifikasjonen definerer den bakre I/O-delen, som har manglet på MicroTCA frem til nå, i tillegg til klokken og utløserlinjene som er implementert i bakplanet (for eksempel til brukt i nøyaktige måleoppgaver). Takket være RTM-delen i MicroTCA-systemet kan analoge og digitale signaler behandles i ett enkelt system. Strømforsyningen og en klar separasjon av disse signalene, er begge viktige faktorer. Dette gjøres mulig av et separat høyfrekvent bakplan for analoge signaler. Det er også mulig å bruke andre typer RTM-bakplaner, som for eksempel de som brukes for bestemte industrielle bruksområder.

På grunn av markeds- og installasjonskrav er det lagt til flere funksjoner. For synkronisering av store systemer er White Rabbit-protokollen nå tilgjengelig for deterministisk Ethernet for bruk i sanntid. Dette er fordi kort latenstid og definerte reaksjonstider er en grunnleggende forutsetning for jevn drift av industrielle systemer. JSM-modulene som nå er definert, gir ekstern tilgang til JTag-kompatible komponenter. nVent utstyrer til og med MicroTCA.4-systemene med et ekstra, separat JSM-spor i bakpanelet. Denne JSM-modulen kan brukes kontinuerlig, og oppdateringer kan for eksempel lastes inn til FPGA ved bruk av et AMC-spor under løpende drift.

For småskalabruk som digital video- og bildebehandling, automatisering og maskinkontroll eller elektronisk signalbehandling, der redundans eller utskifting i drift kanskje ikke er nødvendig, er det nå også mulig å bruke det som kalles eMCH. En «innebygd MCH» sikrer kommunikasjon mellom AdvancedMC-modulene og overvåkingen av hele systemet, noe som garanterer høy pålitelighet. Schroff tilbyr eMCH som har én GbE-svitsj som er koblet til én GbE-kommunikasjonsforbindelsen foran i kabinettet, noe som gjør direkte integrering av systemkomponentene i en eksisterende nettverksinfrastruktur mulig.

Tilleggsutfordringen med eliminasjon av begrensningen på Fat Pipe er håndtert og støttes nå av flere MicroTCA.4-produkter. Dette gjør det mulig å bruke MicroTCA-systemer i industriell bilde- eller videobehandling eller medisinsk teknologisk utstyr (f.eks. CT eller MR), der det er nødvendig med svært stor båndbredde for å overføre store mengder grafisk data. Til dette formålet tilbyr Schroff et MicroTCA.4-system med to forskjellige bakplan-topologier med 8x- eller til og med 16x-koblinger mellom MCH og dedikerte AMC-spor. eMCH ble utviklet spesielt til bruk på denne typen grafikk.

Utgangene og dataoverføringshastighetene for MicroTCA-systemer blir løpende utviklet av PICMG og tilpasses kravene til en rekke industrielle bruksområder. Mulige dataoverføringshastigheter er for øyeblikket 40 GB/s. Schroff tilbyr MicroTCA-systemer med høy ytelse med 40 G-bakplan basert på denne spesifikasjonen. Porteføljen strekker seg fra mindre systemer med bare to AMC-til seks-spor (6 frontspor og 6 RTM-spor) og helt opp til fullt utvidede 19-tommer brede MicroTCA-systemer (9 U, 84 HP) med 12 AMC-spor, to MCH-spor og fire strømspor på forsiden, 12 RTM-spor på baksiden og ulike bakplan-topologier og -funksjoner.