Skriv ut
PXI‐Express System, 4 U, 18 Slot, 84 HP

Presentasjon av PXIe-kabinett for PCIe Gen 4

nVent Electric plc (NYSE:NVT) («nVent»), en global leder innen elektriske sammenkoblings- og beskyttelsesløsninger, annonserte i dag at de senere i 2021 vil lansere et PXIe-kabinett for PCIe Gen 4. Med den nylige godkjenningen av spesifikasjonen av PCI-SIG, inkludert all nødvendig brukerinformasjon og alle designspesifikasjoner, er kravene for nyutvikling nå på plass. PCIe Gen 4-løsningen vil supplere de eksisterende nVent SCHROFF PCIe Gen 3-løsningene med 8 Gbit/s per differensiell parbåndbredde.

PCIe Gen 4 med ny spesifikasjon dobler overføringshastigheten til 16 Gbit/s per differensialpar, med 2 GB/s datahastighet per kanal. Den reduserer systemlatens og forbedrer skalerbarheten for ekstra kanaler, i tillegg til I/O-virtualisering og plattformintegrering. PCIe Gen 4-spesifikasjonen har full bakoverkompatibilitet, så enheter som er utviklet for tidligere spesifikasjoner, vil fortsatt fungere med den nye teknologien.

PCIe Gen 4 er godt egnet for bruksområder med ekstremt høye datamengder, for eksempel videodatabehandling (f.eks. droneovervåkning og rekognosering, videodata fra komplekse industrielle prosesser som høyhastighetsopptak for krasjtester eller simuleringer under flyproduksjon). For å støtte disse ekstremt store datamengdene vil de nye Gen 4-systemene ha én x8-koblingskonfigurasjon og én x16-koblingskonfigurasjon. Disse krever en bryter med mange porter. nVent SCHROFF tilbyr 96 porter, noe som støtter en konfigurasjon med to koblinger.

Nå som utviklingen er i gang, holder nVent SCHROFF-teamet på å finne passende databrikker og ferdigstille designretningslinjene for bakplanet. Bakplanet vil ha en fullstendig omdesignet overføringskanal med trykket kretskort og kontaktmateriale, signalspor og kontakter for å støtte kravene til økt hastighet. På samme måte som med alle andre nVent SCHROFF-bakplan vil intern simulering og modellering utføres, for å sikre optimal signalintegritet og -gjennomstrømning.