Skriv ut
Schroff-IMG-H83491-InterscaleTechnArt-EN-Image1-1707.png

Interscale – løsninger med liten formfaktor

Konfigurerbare løsninger for å redusere utviklingskostnader og tid

STRAUBENHARDT – Schroff har utviklet et nytt konsept som gjør det mulig for designingeniører å raskt lage tilpassede løsninger for å huse og beskytte små formfaktorkort, samtidig som utviklingskostnadene og ledetiden minimeres. Ved hjelp av en modulær utforming kan ingeniører spesifisere kabinett, kjøling, eksterne komponenter og monteringsmetode basert på behovene til den spesifikke installasjonen. Hver byggeblokk kan enkelt konfigureres og kombineres, noe som gir en tilpasset løsning som er klar for produksjon.

Designet starter med Schroffs innovative Interscale-kabinett, som har integrert EMC-beskyttelse, krever bare to skruer for montering, og har fleksible høyde-, bredde- og dybdemål. For kunder som arbeider med industrielle PC-kortstandarder som MiniITX, ATX, embeddedNUC og andre, blir åpninger laget på forhånd under designen for å spare tid.

Kjølemodulen inkluderer alternativer for konduktiv og konvektiv kjøling. FHC-er (fleksible varmeledere) gir bransjeledende ytelse for ledekjøling, og designingeniørene har alternativer innenfor høyde og retning på kjøleribber. For konveksjonskjøling er konfigurasjoner med én eller to vifter tilgjengelige, sammen med en rekke alternativer for vifteplassering og perforering. Kompatible komponenter, inkludert strømforsyning i industriklasse, strømbrytere og indikatorer, samt harddiskbraketter er
tilgjengelige. Kabinettet kan ferdigstilles med vegg-/bordbraketter, DIN-skinneklemmer, vippeføtter eller gummiføtter.

For kunder som er interessert i datamaskin på modul (COM), tilbyr Schroff også et komplett innebygd COM-system, inkludert COM-modulen og holderkortet. Dette konseptet er også
modulært: Et bredt utvalg av feltbusstilkoblinger kan for eksempel implementeres ved bruk av en pluggbar tilleggsmodul. Ved bruk av XMC-sporet kan FPGA-mezzaniner eller prosessormoduler kobles til COM-modulen via holderen, alternativt kan en tilpasset krets opprettes på prototypemodulen. Strømmodulen er også utformet som en pluggbar modul, noe som gjør den enkelt å tilpasse til ulike linjespenninger og strømutganger. Når der gjelder integrerte systemløsninger støtter prosjektstyringsgruppen hos Schroff kunder direkte.