Skriv ut
Front Panel Configurator 3D, front panel designer, custom front panel

Konfigurer frontpaneler på en enkel måte, og generer 3D-tegninger

Den nyeste 3D-konfiguratoren fra nVent Schroff er nå tilgjengelig. Det avanserte brukergrensesnittet har samme utseende og gir samme følelse som Novastar-konfiguratoren som ble lansert i slutten av 2016, og tilbyr nye funksjoner, inkludert en dra-og-slipp-funksjon for enkel konfigurering av frontpaneler og generering av 3D-tegninger. I tillegg genereres 3D CAD-tegninger, stykkliste, tilbud og grafikk i sanntid, noe som gjør konfiguratoren til et verdifullt verktøy for designingeniører.

Det er ikke nødvendig å registrere seg for å konfigurere frontpaneler, men det er et alternativ som gjør at brukerne kan lagre arbeidet. Konfigurasjonen kan ta utgangspunkt i et forhåndskonfigurert frontpanel fra produktkatalogen som deretter eventuelt endres for å oppfylle spesifikke krav. Alternativt kan brukeren konfigurere skreddersydde frontpaneler ved å starte velge en frontpaneltype – med håndtak, uten håndtak eller hengslet. Etter å ha angitt de ønskede dimensjonene, spesifiseres formen på frontpanelet (U-profil eller flatt, med eller uten sidespor), påkrevd EMC-skjerming og type overflatebelegg. Når frontpanelet er spesifisert, kan det dras og slippes i konfigurasjonsområdet. Det er også her andre konfigurasjonstrinn vises grafisk. En kort tekstinstruksjon i konfigurasjonsmenyen gir brukeren kortfattede instruksjoner for hvordan man går videre. Deretter kan brukeren velge ønsket festemateriale, utskrift og farger samt størrelse og plassering av tilpassede eller forhåndsdefinerte åpninger. Det konfigurerte frontpanelet kan leveres ferdig montert eller i deler.

Validering i sanntid sikrer at frontpanelet kan produseres. Når frontpanelet er konfigurert, opprettes det en 3D-modell som kan vises når som helst. Stykklisten opprettes automatisk og kan vises eller skjules. Hvis en del slettes fra stykklisten, forsvinner den også fra modellen i konfigurasjonsområdet, og omvendt. Hvis frontpanelet er ferdig konfigurert, kan 2D- eller 3D CAD-data genereres av konfiguratoren, og lastes inn i et CAD-system. Det er også mulig å lage et PDF-datablad i 3D, som inneholder grafikk og stykkliste.

Frontpanelsettingsverktøy