Skriv ut
PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

PXI Express System som standard testsystem

Systemet brukes som et standardsystem for testing av høyspenningssignal og brukes i en rekke sluttbruksområder, inkludert bil-, kommunikasjons-, vitenskapelig-, militær-/luftfarts- og forbrukerelektronikk.

Utfordring

De tekniske kravene ble i stor grad spesifisert av kunden og måtte implementeres i henhold til dette. Hensikten var å gi sluttbrukeren den høyeste graden av fleksibilitet ved konfigurering av testsystemet med PXI- og PXI Express-instrumenter. Systemet kunne bare være 2 U høyt og måtte inneholde 12 spor. Den skal støtte PXI Express Gen 3, men også være bakoverkompatibel med den eldre PXI-standarden.

PXCe4012-12-Slot-PXIe-Chassis-3D.png

Løsning

For å få så mange ledige spor som mulig for målekort, brukes en slank PXI Express-systemkontroller i dette systemet. Dimensjonene er 3 U og 4 HP og har en integrert COM Type 6-modul. De fleste sporene er hybridspor for å sikre bakoverkompatibilitet. Chassiset leveres fullstendig integrert med chassisstyring, passivt bakplan og mekanikk. Siden de enkelte komponentene er en del av porteføljen vår, kan systemet produseres uten betydelig utviklingsinnsats.

PXCe4012-12-Slot-PXIe-Chassis.jpg
PlasseringTyskland
IndustriTest og måling
BruksområdeStandardisert testsystem
TeknologiPXI Express
Produktomfang/klientVX Instruments GmbH
Dato/klokkeslett-ramme2019 / 2020
KontraktomfangValidering fullført

Last ned case-studie