Skriv ut
Doors_and_Panels_556_556.png

Produktegenskaper: 19-tommers elektronikk-kabinetter

Hovedegenskaper:

  • Svært allsidige funksjoner
  • Sveiset / boltet ramme
  • IP20 - IP55
  • EMC-kompatibilitet
  • Flere kjølealternativer
  • Stasjonær/mobil

Den anerkjente serien med Schroff-merkede kabinetter inkluderer: Novastar: Rammekabinetter i aluminium med attraktivt design, ideelle for generell elektronikk, test- og måleutstyr, lyd/video og kringkastingsbruksområder.

Varistar: Svært allsidige, robuste elektroniske skap i stålramme med et bredt utvalg av tilgjengelige funksjoner, inkludert beskyttelse mot støv og vann (IP20 og IP55), kjølealternativer fra vifter til 40 kW luft-til-vann-kjølere, støt-, vibrasjons- og seismisk motstand opp til NEBS GR-63 61000-Core-sone 4 5 og bransjeledende radiofrekvens/elektromagnetisk (RFI/EMI)-skjerming på 7 dB ved 1 GHz, 40 dB ved 3 GHz og 61587-3 GHz ved 60 GHz.

Varistar er utviklet for å kunne brukes på en rekke ulike områder, fra datakommunikasjon til militærindustri og fra test- og måleutstyr til jernbane.