Veggmontert skinne SRW, EN50125-3-sertifisert
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Veggmontert skinne SRW, EN50125-3-sertifisert
Jernbaneklar EN50125-3 vibrasjonstestet stavmontert kabinett i rustfritt stål for integrert radio på vei, fiberskjøte, tilgangspunkt og strømfordelingsapplikasjoner.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Avslutt: pulverlakkering UV-bestandig
- Karosseri: Brettet og sømsveiset 1,5 mm / 16 gauge tykk rustfritt stålkonstruksjon, forhåndsutstyrt med M8 blindnaglemuttere for vegg- og stolpemontering
- Dør: Hjørne formet i ett stykke, 2 mm / 14 gauge rustfritt stål dør med 180° venstre åpning med dørstopper. Åpne dører tilgjengelig på forespørsel
- Tak: Regn- og solhette for å beskytte mot ugunstige værforhold
- Lås: Svinghåndtak med anti-vibrasjonsmekanisme utstyrt med din profil halv sylinder Ronis 2131A lås og espagnolette to-punkts låsing
- Kabeltilgang: Kjertel plate på bunnen. Utskjæringer kan etterspørres basert på prosjektspesifikke krav
- Beskyttelse: Opptil NEMA-type 12; NEMA-type 13; NEMA-type 4X; IP66; IK10
- Innvendig tilbehør: Standard: Document Pocket A4; tilleggsutstyr: 19 tommers stolper foran, monteringsplate bak
- Eksternt tilbehør: Valgfritt: Løfteøyne, vegg-/stangmonteringssett
- Tilleggsinformasjon: For utendørsmiljøer anbefales bruk av en trykkavlastningsutlufting. Også i miljøer som er kjent for raske temperaturendringer, bør kondens tas i betraktning. Standard RWS-kabinetter leveres med 2 trykkkompensasjonsinnblåsinger. En under panseret, en på kjertelplaten. Presure kompensasjonsinnblåsinger er også IP66.
- Åpne dører tilgjengelig på forespørsel. Kjertel plate utskjæringer kan bli forespurt basert på prosjekt spesifikke krav.
- Valgfritt: 19 tommers stolper foran, monteringsplate bak
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.