Rack Safety Plus, Power Distribution Unit with Emergency Stop function
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Rack Safety Plus, 3 U, 230 / 400 V AC

nVent SCHROFF Rack Safety Plus-enheten er en 19-tommers strømfordelingsenhet som brukes til å levere nettstrøm til elektriske eller elektroniske enheter som en sentral strømbryter. I tillegg er den utstyrt med en nødstoppfunksjon.

Les mer Les mindre
  • CE
  • UKCA
  • RoHS
Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Fungerer med Varistar CP; Novastar
Funksjon Nødstopp
Reststrøminnretning Ja
Tilbehørstype Strømfordelingstilbehør
Programbilder Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.