Rack Safety Plus, 3 U, 120 V AC
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Rack Safety Plus, 3 U, 120 V AC
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- 19?, 3 U strømfordelingsenhet med nødstoppfunksjon
- Leverer nettstrøm til elektriske eller elektroniske enheter som en sentral strømbryter
- 120 V fase til nøytral nettinngang
- AC-utganger med forskjellige kontakttyper, slått av AV/PÅ-bryter
- Permanente vekselstrømutganger (service)
- Alle utganger er beskyttet av effektbrytere
- Nødstoppfunksjonen oppfyller kravene i NS-en 60947-5-1 og NS-en 60204-1 og er vandalismesikker
- En ekstra ekstern nødstoppknapp kan kobles til systemet
- UL venter
Spesifikasjoner
Fungerer med
Varistar CP; Novastar
Funksjon
Nødstopp
Begrensning for innkoblingsstrøm
Nei
Reststrøminnretning
Nei
Deksel for kretsbryter
Nei
Tilbehørstype
Strømfordelingstilbehør
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.