PXI Express System, 4 U, 8 slisser, Gen2/3

Katalog#: 14579-033

nVent SCHROFF PXIe 8 spilleautomater System har en 16HP System Slot med 4 Link konfigurasjon. 3 av de hybride perifere spilleautomatene er koblet sammen med PCIe Gen 3-koblinger med x4 Lanes. De resterende 4 Hybrid Peripheral Slots er koblet til PCIe Gen 2-koblinger med 1-filt hver.

Les mer Les mindre
  • UL Registered US & C
Skriv ut denne siden
To add cut-outs, change color or see more options for 14579-033, click Customize below:
Customize
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner


Produktegenskaper

Ressurser Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Beskrivelse Antall
1 RatiopacPRO chassis med håndtak; 4 U, 44 hk, 315 mm dyp; skjermede; tupp-up føtter 1
2 Fremre spor; IEEE-føringsskinner, inkl. ESD-klemmer (ESD-klemmer montert nederst foran), for vertikale plater (3 U, 160 mm dyp) 8
3 PXIe bakplan for 3 U-brett; 8 spor; systemspor til venstre 1
4 PCIe 6 Lane Switch Module, PCIe Gen 2, montert på bakplan bakside 1
5 PCIe-PCI Bridge modul, PCIe x1 til 32-bit 33 MHz, montert på bakplan bakside 1
6 PXI Express Clock Module, PXI-1 & PXI-5 CLKs, montert på baksiden av flyet 1
7 Strømforsyning 400 W; bred rekkevidde inngang 100 ... 240 VAC; utgang: 3,3 V / 25 A, 5 V / 25 A, 12 V / 15 A, --12 V / 2 A; 5 V AUX / 1 A 1
8 80 mm vifter med 258 m³/t (152,3 cfm) hver 2
9 Chassis-overvåkingsmodul 1
10 Inntakskontakt for nettstrøm med bryter, filter og sikring 1
11 Kabelledningsnett for tilkobling av alle systemkomponenter 1
12 Ekstern 10 MHz REF-klokkeutgang via BNC-kontakt 1
13 Valgfri 10 MHz REF-klokkekilde via BNC-kontakt 1
14 Cable harness to connect all system components 1
Tilbehør Distributører i ditt område

Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:

Distributør Antall Dato på lager

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.