Plug-in Unit Kit for PMC, kromatert, skjermet (tekstil) med håndtak
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Plug-in Unit Kit for PMC, kromatert, skjermet (tekstil) med håndtak
U-formet frontpanel med utskjæring for PMC. Kan reguleres for tekstil EMC-pakning.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- I henhold til IEEE P1386, PCI Mezzanine Card
- For enkle 69,0 x 76,5 mm eller doble 139,0 x 76,5 mm moduler
- For standard definerte i/O mezzanie moduler som kobles til bærekort
- PMC = PCI Mezzanine-kort
- FPGA = feltprogrammerbar Gate-matrise
- U-profil frontpanel 3 U, 4 hk, med tekstile pakninger
- EMC-skjerming for frontpanel og belegg for utskjæringer i frontpanel
Spesifikasjoner
EMC-beskyttelse
Ja
Materiale
Aluminium
Produkttype
Frontpanel
Rackbredde
4HP
Type
Frontpanel med håndtak (PIU)
Katalog
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.