Plug-in Unit Kit med IET håndtak, skjermet, svart 3 U
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Plug-in Unit Kit med IET håndtak, skjermet, svart 3 U
Plug-in-enhet, med IET innsetter/avtrekk svart håndtak, 3 U, front montering. Det U-formede frontpanelet muliggjør skjerming med en tekstilpakning.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- U-formet frontpanel for tekstilpakning
- Egnet for innsetting og ekstraksjonskrefter opp til 700 N (per par)
- Aktiver installasjonen av en mikrobryter
- Aktiver installasjon av kodingskopper i samsvar med IEC 60297-3-103 / IEEE 1101,10
Spesifikasjoner
EMC-beskyttelse
Ja
Overflate
Anodisert; Passivert
Materiale
Aluminium
Produkttype
Frontpanel
Rackhøyde
3U
Type
Frontpanel med håndtak (PIU)
Katalog
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.