Panhodeskrue, Pozidriv
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Panhodeskrue, Pozidriv
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Panhodeskrue, pozidrive
- Pozidriv has a set of 45° radial indentations from the main cross recess leading to 4 additional contact points and greater stabilization to provide a greater contact surface. As a result, it decrease cam-out and wear, which allows greater torque to be applied.
Spesifikasjoner
Materiale
Stål
Produkttype
Skrue
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.