IP-Pro aluminiumveske, EMC
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
IP-Pro aluminiumveske, EMC
IP-Pro Alu EMC - kabinettet for pålitelig beskyttelse mot vann, støv og elektromagnetiske forstyrrelser for følsom elektronikk i tøffe miljøer. Testet og sertifisert for applikasjoner med høye støt- og vibrasjonskrav.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Aluminium presstøpt kabinett tilgjengelig i 15 forskjellige størrelser, med utendørs pulverbelegg i fargen sølvgrå (RAL 7001)
- Avhengig av størrelse, beskyttelsesklasse opp til IP67 i henhold til en 60529
- EMC-skjermet
- Støt- og vibrasjonsbestandig i henhold til en 61373 Cat. 2 og AREMA klasse i.
- IK 09 beskyttelse mot eksterne mekaniske støt i henhold til IEC 62262
- Temperaturområde for kabinettet: 40 til +90°C.
Spesifikasjoner
Fargekode
RAL 7001
Materiale
Aluminium
Produktserie
IP-PRO ALU EMC
Produkttype
Eske med liten formfaktor
Type
Robust
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.