Frontpanel, skjermet foran, sidehengslet
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Frontpanel, skjermet foran, sidehengslet
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Frontpanel med tekstil EMC-pakning
- Muliggjør montering på de horisontale skinnene
- Egnet for subracks og tilfeller
- Hengslene kan monteres på venstre eller høyre side
Spesifikasjoner
Tilbehørstype
Frontpanel
Dybde (D)
2.5mm
EMC-beskyttelse
Nei (kan monteres etterpå)
Overflate
Anodisert; Passivert
Materiale
Aluminium
Produkttype
Frontpanel
Rackbredde
84HP
Type
Frontpanel uten håndtak
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.