Frontpanel EMC rustfritt stål skjermsett, for U-formede frontpaneler
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Frontpanel EMC rustfritt stål skjermsett, for U-formede frontpaneler
De rustfrie EMC-pakningene settes inn i et spor på høyre side av de U-formede frontpanelene.
Pakningen klipses på høyre frontpanel brakett, 19-tommers brakett eller bakre profil av slikken
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- EMC-pakningen i rustfritt stål for SCHROFF U-formede frontpaneler, gir utmerket ytelse i skjermingseffektivitet og et enormt temperaturområde fra -200 til +160°C.
- Enkel montering ved å feste pakningen på braketten på høyre frontpanel, 19-tommers brakett eller bakre profil på underplaten
- Temperaturområde fra -200 til +160°C.
Spesifikasjoner
Materiale
Rustfritt stål
Produktserie
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; PropacPRO; Rammetype, pluggbar enhet
Produkttype
Skjermingssett
Fungerer med
Delrack; Esker; Frontpaneler
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.