EuropacPRO-skilleplate
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
EuropacPRO-skilleplate
Skilleplaten gjør det mulig for brukeren å lage et eget område inne i en underveske eller veske. Platen kan klippes inn i perforeringen av de horisontale skinnene. De subracks eller tilfeller må demonteres hvis platen skal monteres.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Monteres ved å klippe inn i horisontale skinner
- Krav til plass på komponentsiden: 2,0 mm.
- Montering avhenger av pakningsmetode (rustfritt stål / tekstilpakning)
Spesifikasjoner
Materiale
Rustfritt stål
Produktserie
EuropacPRO
Produkttype
Sidepanel
Fungerer med
Delrack
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.