EuropacPRO-dekselplate, Universal
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
EuropacPRO-dekselplate, Universal
En dekselplate brukes til elektromagnetisk skjerming eller som mekanisk beskyttelse. Dekselet kan brukes er ikke-standard boards vil bli montert i subrack.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Skjerming leveres av EMC rustfrie stålpakninger, mellom dekselplate og sidepanel
- For variabel posisjonering av horisontale skinner f.eks. for PCB med ikke-standardformater
- Perforering grad 58%
- Egnet for bruk med alle horisontale skinner
Spesifikasjoner
Overflate
Passivert
Materiale
Aluminium
Produktserie
EuropacPRO
Produkttype
Dekkplate
Type
Universell
Fungerer med
Delrack
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.