europacpro kit railway
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

EuropacPRO 19-tommers Subrack Kit for jernbane, skjermet, SNCF, CompactPCI

Subrack for jernbaneapplikasjoner, i samsvar med SNCF Standard, skjermet versjon for CompaPCI-applikasjoner.

Les mer Les mindre
  • RoHS
  • SNCF
Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Samsvarer med IEC 60297-3-103; IEEE 1101,10; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Dybde 320mm
EMC-beskyttelse Ja
Overflate Anodisert; Passivert
Materiale Aluminium
Produkttype Delrack/chassis
Statisk belastning 15kg
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.