EuropacPRO 19-tommers Subrack Kit for jernbane, skjermet, SNCF
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
EuropacPRO 19-tommers Subrack Kit for jernbane, skjermet, SNCF
Subrack for jernbaneapplikasjoner, i samsvar med SNCF-standarden.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- SNCF listed, EuropacPRO-fer, testet til NF F 61-005 og NF F 60-002
- 19-tommers braketten er fast festet til sidepanelet (tox-kaldsveiset) og er spesielt egnet for høye mekaniske spenninger (vibrasjonsmotstand)
- Sideveis støttestenger til NFF-standarden gjør det enklere å sette inn understellet i (skapet)-rammen. Den doble 19-tommers skrueposisjonen øker sikkerheten ytterligere (NFF-standard)
- IP 20, i samsvar med IEC 60529
- EMC på ca. 40 dB ved 1 GHz, 30 dB ved 2 GHz, forutsatt at fronten er dekket med skjermede frontpaneler, testing i henhold til VG 95373 del 15
- Aluminiumskonstruksjon
- Modifikasjoner som utskjæringer, forskjellige utførelser eller dimensjoner tilgjengelig
- Leveres som plassbesparende flatpakke
Spesifikasjoner
Samsvarer med
IEC 60297-3-103; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Dybde
320mm
EMC-beskyttelse
Ja
Overflate
Anodisert; Passivert
Materiale
Aluminium
Produkttype
Delrack/chassis
Statisk belastning
15kg
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.