EuropacPRO 19-tommers Subrack Kit for din-kontakt, Retrofit skjerming
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
EuropacPRO 19-tommers Subrack Kit for din-kontakt, Retrofit skjerming
Ikke-skjermet, skjermtak for din-kontakt-montering en 60603-2 (din 41612).
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Subrack med sidepanel type F («fleksibel»), fremre 19-tommers brakett inkludert, dybdejusterbar 19-tommers brakett selges separat (ikke inkludert i leverte varer)
- Aluminiumskonstruksjon
- IP 20, i samsvar med IEC 60529
- Interne og eksterne dimensjoner i henhold til: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1
- Horisontale skinner bak for montering av kobling (IEC 60603-2 / din 41612)
- Modifikasjoner som utskjæringer, forskjellige utførelser eller dimensjoner tilgjengelig
- Leveres som plassbesparende flatpakke
- Horisontal skinnetype «light»
Spesifikasjoner
EMC-beskyttelse
Nei
Overflate
Anodisert; Passivert
Materiale
Aluminium
Produkttype
Delrack/chassis
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.