EuropacPRO 19-tommers Subrack Kit for bakplan, skjermet, CompactPCI
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
EuropacPRO 19-tommers Subrack Kit for bakplan, skjermet, CompactPCI
EMC skjermet subrack for bakplanmontering, for CPCI-applikasjon.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Subrack med sidepanel type F («fleksibel») for CompactPCI plug-in-enheter med høy innsettings- og uttakskraft
- Aluminiumskonstruksjon
- Bakre horisontal skinne for montering i bakplan med isolasjonsbånd
- Interne og eksterne dimensjoner i henhold til: IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, -104, IEEE 1101,1, IEEE 1101.10/11
- Modifikasjoner som utskjæringer, forskjellige utførelser eller dimensjoner tilgjengelig
- EMC på ca. 40 dB ved 1 GHz, 30 dB ved 2 GHz, forutsatt at fronten er dekket med skjermede frontpaneler, testing i henhold til VG 95373 del 15
- Leveres som plassbesparende flatpakke
- IP 20, i samsvar med IEC 60529
- Horisontal skinnetype «tung»
Spesifikasjoner
EMC-beskyttelse
Ja
Overflate
Anodisert; Passivert
Materiale
Aluminium
Produkttype
Delrack/chassis
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.