Standard type, PC, 70 mm, 2 mm Groove bredde, grå
Ny generasjon styreskinner for PCB eller plug-in-enheter. Danner et pålitelig grensesnitt mellom subrack mekanikken og underenhetene.
Funksjoner
- Ny generasjon Standard type plast føringsskinner for pålitelig oppbevaring av PCB eller plug-in enheter
- Betydelig økt stabilitet, på grunn av en optimalisert design og høy kvalitet materiale (PC)
- Forbedrede brannsikkerhetsegenskaper, oppfyller en 45545-2 kravsett R22, R23 og R24 med HL3
- Halogenfri i henhold til IEC 61249-2-21
- Kan klippes inn i horisontale skinner (Al ekstrudering) eller i 1,5 mm tykke plater
- Kan boltes til de horisontale skinnene type H og R for høyere støt- og vibrasjonskrav
- Valgfri ESD-klemme for en ledende kontakt mellom PCB og horisontal skinne tilgjengelig
- Lagringstemperatur: Fra -40 °C 130 °C
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivelse | Antall | |
|---|---|---|---|
| 1 | Styreskinne, PC, UL 94 V-0, forbedrede brannsikkerhetsegenskaper, en 45545-2 som er kompatibel med HL3 | 1 |
CAD-GENERERING
Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:
| Distributør | Antall | Dato på lager |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.