CPCI-system med ATX PSU, 4 U, 8 spor
4 U CompactPCI-system med vertikalt kortbur for åtte 3U-kort, åtte RTM-kort og innebygd ATX-strømforsyning.
Funksjoner
- I samsvar med IEC 60297?3?101, ‘102, ‘103; IEEE 1101,1 , 1101,10/11; bakplan i samsvar med PICMG 2,0 rev. 3,0
- System med vertikal kortbur. Forformat: 3 U, 160 mm dyp, i/O bak: 3 U, 80 mm dyp
- Bakplan 8-spor, 3 U, 32-biters; systemspor til høyre; 8 HP bred CPU kan brukes
- Varmeavledning med 1 U varm?swap vifteenhet, luftstrøm nederst til toppen
- ATX PSU, 300 W
- Mulighet for å montere en slanket DVD-stasjon og harddisk
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivelse | Antall | |
|---|---|---|---|
| 1 | Skjermet 19-tommers chassis, Al; perforert toppdeksel og bunnplate; fremre håndtak | 1 | |
| 2 | Fremre spor; IEEE-føringsskinner, inkl. ESD-klemmer (ESD-klemmer montert nederst foran), for vertikale plater (3 U, 160 mm dyp) | 8 | |
| 3 | Bakre spor; IEEE-føringsskinner, inkl. ESD-klips (ESD-klips montert nederst), for vertikale bakre i/O-brett (3 U, 80 mm dyp) | 8 | |
| 4 | Bakplan for 3 U-kort; 8 spor, 32 bit (delenr. 23006-818); systemspor til høyre, 4 HP (8 HP bred CPU kan brukes) | 1 | |
| 5 | ATX strømforsyning, 300 W; 32 hk, bredt inngangsområde 100 ... 240 V AC (3,3 V/28 A, 5 V/35 A, 12 V/22 A, -12 V/0,8 A), IEC AC-inngangsmodul med uttak, strømbryter, vifte | 1 | |
| 6 | Varmswap viftebrett, uttrekkbar vifte, 1 U, 2 × 12 VDC-vifter | 1 | |
| 7 | Modul for å imøtekomme en slanket DVD-stasjon | 1 | |
| 8 | 3 U, 8 HP-modul for å få plass til en harddisk | 1 | |
| 9 | Frontpanel, bak, 3 U, 48 hk | 1 | |
| 10 | Frontpanel, front, 3 U, 4 HP, flyttbar, for å utvide systemsporet til 8 HP | 1 | |
| 11 | Kabelledningsnett for tilkobling av alle systemkomponenter | 1 | |
| 12 | Front panel, rear, 3 U, 48 HP | 1 | |
| 13 | Cable harness to connect all system components | 1 |
Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:
| Distributør | Antall | Dato på lager |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.