RatiopacPRO, komplett veske, Desktop, skjermet, Front Trim, 6 U, 42 HP, 315 mm

Katalog#: 24572-064

nVent-SCHROFF RatiopacPRO-veske med EMC-skjerming gir elektronisk beskyttelse for 19-tommers og individuelle elektroniske enheter. Denne fleksible og robuste vesken er enkel å konvertere fra skrivebord til en 19-tommers rackmonteringsveske og inkluderer fire forskjellige stilalternativer. Denne versjonen av saken gir en elegant design for stasjonære applikasjoner.

Les mer Les mindre
  • RoHS
  • EN 62368-1
Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner


Produktegenskaper

Ressurser Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Beskrivelse Antall
1 Sidepanel, AI, 2 mm, passivatert 2
2 Sideplate, Al, 1 mm, synlige overflater RAL 9006 2
3 Deksel, Al-støpt, RAL 7016 , kun forhåndsmontert på EMC-versjonen 4
3a Front trim, Al-støpt, pulverlakkert, RAL 7016 4
4 Horisontal skinne, type H-LD, Al, synlige overflater pulverlakkert, RAL 7016, montert på front side topp og bunn, for IEEE-applikasjon 2
4a Horisontal skinne, type H-LD, Al, synlige overflater pulverlakkert, RAL 7016 2
5 Vannrett skinnesenter (topp/bunn), type H-ST, Al 2
6 Horisontalt skinnesenter, type ST, Al 1
7 Gjengede innlegg, St, forhåndsmontert, for indirekte bakplanmontering med isolasjonsstrimler 8
8 Perforert bånd, Al, 1 mm, forhåndsmontert 4
9 Isolasjonsbånd, PBT UL 94 V-0 4
10 Bakre panel med perforering, Al, 2,5 mm. 1
11 Toppdeksel og bunnplate, Al, 1 mm, innvendige flater ledende, synlige overflater RAL 9006 , med GND/jordingstilkobling, bunnplate med honeycomb Grid ventilasjon 2
12 Veske fot med anti-skli beskyttelse, UL 94 V-0, PC svart 4
14 EMC-støtteprofil for sidepanel, montert (sett) 1
15 EMC-kontaktbånd for dekselplate, forhåndsmontert (sett) 4
16 Frontpanel for EMC-kontaktstrimmel – horisontale skinner 4
17 GND/jordingssett, monteringssett 1
Compatible Items
Distributører i ditt område

Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:

Distributør Antall Dato på lager

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.