Støpt fot
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Støpt fot
Tuppen?up feet fra aluminium formstøpt materiale muliggjør montering på bunnplaten i en sak. Tilgjengelig med eller uten tupp-up-funksjon. Farge RAL 9006 hvit aluminium.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Plassering av saken er sikret med anti-skli gummiinnlegg
- Kan brukes i stedet for vanlige føtter
- Lastekapasitet: 50 kg per fot, maks saksvekt 40 kg.
- Monteringshull finnes i bunndekselet på dekslene
Spesifikasjoner
Farge
Sølv
Materiale
Aluminium
Produktserie
RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Produkttype
Fot
Fungerer med
Esker
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.