Energiforsyning av framtiden: Utsiktene for energilagringssystemer

Hero Banner-Renewables page
INNSIKT
Energizing the Future: Utsiktene for energilagringssystemer

Solceller og vind vil stå for halvparten av all produksjonskapasitet innen 2035, men den største svakheten med fornybar energi er at den er ustabil. Så når mørke skyer dekker solen eller vinden ikke blåser, kan ikke disse energikildene produsere like mye. Derfor er energilagring avgjørende: Når det er en økning i produksjonen av fornybar energi, for eksempel på dager med mye vind eller i solskinnsperioder, kan denne ekstra kapasiteten lagres og frigjøres når etterspørselen overstiger produksjonen.

Det er logisk at energilagringsbransjen vokser i takt med økningen i fornybar kapasitet rundt om i verden. Energilagringssystemer (ESS) spiller en sentral rolle når det gjelder å øke påliteligheten og stabiliteten til rene energikilder, og vil være nøkkelen til en vellykket energiomstilling. Ved å lagre overskuddsenergi som genereres i perioder med høy produksjon, og frigjøre den i perioder med lav produksjon eller høy etterspørsel, sørger ESS for en jevn og pålitelig strømforsyning, og ambisiøse bærekraftsmål driver frem en boom i dette markedet.

SCHROFF-WBNR-N02829-NewWebsiteMigration2025-ENIndustry Trends Sub-Pages 4.jpg


"Det globale markedet for batterilagring er i rask vekst", sier Buket Mansuroglu, direktør for vertikale markeder hos nVent Schroff, som er verdensledende innen elektriske tilkoblings- og beskyttelsesløsninger.

"APAC har for tiden den største andelen av installert kapasitet, men Europa har sett en eksponentiell økning i batterilagringssystemer de siste årene. Når det gjelder teknologi, har litium-ion-baserte batterier vært foretrukket på grunn av deres høye energitetthet, effektivitet og fallende kostnader, men nå investeres det i forskning og utvikling i andre teknologier med gunstige egenskaper."

Utviklingen av batteriteknologi fortsetter. Litium-ion-batterier gjennomgår kontinuerlige forbedringer når det gjelder energitetthet, ladehastighet og levetid. Natriumionebatterier er i ferd med å bli et lovende alternativ på grunn av sin kostnadseffektivitet, miljøvennlighet og sikkerhetsfunksjoner. På den annen side er faststoffbatterier et lovende fremskritt innen batterikjemi, som gir potensial for økt energitetthet, sikkerhet og bedre levetid.

I tillegg til disse batteriene lover flytbatterier, som bruker energi lagret i elektrolytter ved å øke potensialforskjellen mellom to elektrokjemiske væsker, en lengre levetid enn Li-ion-batterier og en forbedret sikkerhetsprofil. Utviklingen innen disse teknologiene bør følges nøye. Buket bemerker: "De viktigste drivkreftene for å forske på og investere i alternative batteriteknologier er å oppnå større stabilitet, høyere energitetthet, lengre levetid og generelt lavere kostnader. Bærekraft og miljøfaktorer er også avgjørende.

Men Kirim Serhan, forretningsutviklingssjef i nVent, sier at markedet fortsatt i stor grad domineres av li-ion, og at det vil fortsette å være det en stund til.

nVent er en av virksomhetene som spiller en avgjørende rolle i energiomstillingen ved å hjelpe OEM-er og integratorer med å navigere gjennom regulatoriske og sikkerhetsmessige hindringer og forme energilagringssystemer slik at de er fullt ut optimaliserte, samtidig som de er fleksible nok til å ta høyde for teknologiske oppgraderinger. De unike skapene omfatter avanserte varmestyringssystemer, omfattende løsninger for elektrisk beskyttelse og modulære kraftdistribusjonssystemer som kan integreres i større infrastrukturprosjekter - alt sammen viktige komponenter for effektiv energilagring.

BESS-produsenter kan skille seg ut hvis de leverer høy ytelse og lengre levetid. "Men det finnes hindringer, sier Serhan. "Batteriets nedbrytning er uunngåelig. Batterier må overleve i stadig mer utfordrende og tøffe miljøer. Det er imidlertid gode nyheter. Mens vi venter på ytterligere fremskritt på komplekse områder som kjemi, finnes det allerede praktiske måter å få celler til å vare lenger på.

"Med vår ekspertise på dette området kan vi hjelpe markedet med å akselerere utviklingen innen BESS."

Han forteller at bedrifter gjerne henvender seg til nVent med en grov idé, men at de trenger ekspertisen deres for å integrere systemer og løse mekaniske og termiske problemer.

"Vi tilbyr designfleksibilitet, robusthet, sikkerhet, modularitet og skreddersøm", forklarer Serhan. "Alle kunder starter med en prototyp, som vi hjelper til med å utforme og teste i løpet av tre til seks måneder. Applikasjonsingeniørene våre samarbeider tett med kundene i denne fasen."

Battery Energy Storage 444x274

Energilagringsløsninger

nVent SCHROFF er ledende innen energilagring og tilbyr innovative løsninger som sørger for sikker og effektiv styring av energisystemer. Våre robuste skap- og kjøleløsninger beskytter kritiske komponenter og optimaliserer ytelsen, støtter den økende etterspørselen etter bærekraftig energi og hjelper bedrifter med å utnytte og lagre fornybar energi på en effektiv måte.

Finn ut mer
Cabinets Page-Product-Outdoor Cabinet

Utendørs skap

nVent SCHROFFs utendørsskap for energilagring er bygget for å tåle tøffe forhold og samtidig beskytte kritiske komponenter. Disse tilpassbare skapene er designet for holdbarhet og effektiv varmeavledning, og sikrer pålitelig ytelse i energilagringsutrustninger.

Les mer
Industry Trends Articles

Bransjetrender

Oppdag de nyeste bransjetrendene og ingeniørtipsene ved å utforske ressursene våre! Hold deg i forkant med innsikt som kan forbedre prosjektene dine og drive frem innovasjon.

Les mer