Embedded Systems & Platforms: VPX, ATCA, PXIe & CPCI

PXIe Hero Banner
Høydepunkt: PXIe-chassis

Skreddersydde PXIe-chassisløsninger for din unike testapplikasjon

Les mer

Åpne standardsystemer og bakplansdesign

Sikre pålitelighet og ytelse for dine elektroniske systemer.


Hos nVent SCHROFF ser vi på et system som en omfattende infrastruktur for applikasjonen din.

Komponentene våre utvikles og produseres hovedsakelig internt, noe som sikrer at de fungerer harmonisk sammen.

Hvert element er designet for å integreres sømløst og testes grundig internt for å garantere feilfri drift.

nVent SCHROFF Electronics Manufacturing Capabilities

Play

Omfattende infrastruktur

Systemene våre tilbyr komplette infrastrukturløsninger, inkludert bakplan, mekanikk, kjølesystemer, strømforsyninger og administrasjon av maskinvareplattformen.

Intern ekspertise

Alle komponentene er produsert og testet internt, noe som garanterer kvalitet og kompatibilitet over hele linjen.

Sømløs integrering

Alle komponentene er konstruert for å fungere sammen, noe som sikrer problemfri drift og reduserer risikoen for systemfeil.

Skalerbarhet og fleksibilitet

Systemene våre tilpasser seg skiftende behov, noe som gjør det enkelt å skalere og tilpasse i takt med at applikasjonen din vokser.




Integrerte systemer og komponenter

nVent SCHROFF AdvancedTCA (ATCA) system for high-performance communication and 40G/100G data transfer

AvanserteTCA-systemer

AdvancedTCA (ATCA) er en åpen standard fra PCI Industrial Computer Manufacturers Group (PICMG) for kommunikasjonssystemer med høy ytelse.

Hovedfordeler

  • Plattform med høy tilgjengelighet og en fullstendig redundant arkitektur.
  • Robust hyllehåndtering for effektiv håndtering av hendelser.
  • Standard produktutvalg med alle vanlige sporkonfigurasjoner (2, 6 eller 14 spor)

Viktige egenskaper

  • Støtter høyhastighets LVDS-dataoverføring og flere protokoller: Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express og Infiniband.
  • Alternativer for dataoverføringshastigheter på 40G eller 100G.
  • Kjølekapasitet på opptil 500 watt per kort ved ΔT 10 Kelvin
  • AC, DC eller kombinert AC/DC-strømforsyning.

Bla gjennom produkter

nVent SCHROFF MicroTCA (MTCA) system supporting PCIe Gen 5 and 100G Ethernet for modular scalability

MicroTCA-systemer

MicroTCA (MTCA) er en åpen standard fra PICMG for kommunikasjonssystemer som tilbyr høyhastighets dataoverføring og robust ytelse for ulike bruksområder.

Hovedfordeler

  • Høyhastighets dataoverføring ved hjelp av LVDS
  • Støtter Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express og S-ATA/SAS
  • Høy tilgjengelighet med fullstendig redundant arkitektur

Viktige egenskaper

  • Opptil 100G Ethernet og PCIe Gen 5 høyhastighets dataoverføring med standardsystemer
  • Stort utvalg av tilbehør (frontpaneler, påfyllingspaneler osv.)
  • Systemer i samsvar med MTCA.0-, MTCA.1- og MTCA.4-standardene

Se gjennom produkter

PXI Express (PXIe) chassis from nVent SCHROFF for high-speed test and measurement applications

PXI- og PXI Express

PXI, som er utviklet av PXI Systems Alliance, er beregnet på bruksområder som krever høy dataoverføring og synkronisering, for eksempel test og måling eller automatisering.

Hovedfordeler

  • Høyhastighets dataoverføring og synkronisering
  • Nedoverkompatibilitet med CPCI-, PXI-, CPCI Express- og PXIe-kort

Viktige egenskaper

  • Stasjonære PXI- og PXIe-systemer med ulike antall spor
  • Brytere, broer og klokkemoduler (PXIe) som mezzaninmoduler for tilpasning
  • Optimalisert luftstrøm for overlegen kjøling
  • Støtter opptil 16 GB/s PCIe Gen3-systembåndbredde

Bla gjennom produkterKonfigurer

CompactPCI (CPCI) Serial system for industrial computing with PCIe Gen 4 and USB 3.0 support

CompactPCI (CPCI) og CompactPCI Serial

CompactPCI (CPCI) og CompactPCI Serial brukes i industrielle applikasjoner, der CPCI er basert på bussarkitekturen til stasjonære datamaskiner, mens CPCI Serial har moderne protokoller.

Hovedfordeler

  • Integrerer flere bussstandarder som PSB, H.110 og PXI.
  • Støtter nåværende og fremtidige protokoller som PCIe, Ethernet, USB og S-ATA/SAS.

Viktige egenskaper

  • Standardsystemer for 3U og 6U-kort.
  • Enkel eller redundant pluggbar strømforsyning eller ATX PSU.
  • Systemer med PSB-, H.110- eller PXI-buss.
  • CPCI Serial støtter PCIe Gen4, S-ATA Rev. 3.0, USB 3.0 og Ethernet 10GBase-T.

Se gjennom produkter

Rugged OpenVPX (VITA 65) system with air and conduction cooling for defense and aerospace

VME og VME64x

VMEbus Manufacturers' Group (VITA)-standarden er utviklet for industrielle automasjonssystemer og tilbyr robust sammenkobling av kretskort.

Hovedfordeler

  • Støtter opptil 21 spor
  • Høyere dataoverføringshastigheter med VME64x-utvidelse
  • Forbedret seriell høyhastighetsoverføring på opptil 10 Gbps med VXS

Viktige egenskaper

  • Kompatibel med 3U-, 6U- og 9U-kort
  • Sammenkoblinger med kortbredder på 4HP og dybder på 160/220/280 mm
  • Støtter enkel og dobbel stjernetopologi.

Se gjennom produkter

Rugged OpenVPX (VITA 65) system with air and conduction cooling for defense and aerospace

VPX

VPX, den nyeste VITA-spesifikasjonen, er utviklet for robuste systemer med høy ytelse og ulike kjølealternativer.

Hovedfordeler

  • Støtter flere dataoverføringsmekanismer som VMEbus, PCI, Ethernet og PCIe.
  • Sikrer interoperabilitet med Open VPX (VITA 65) for ulike bakpanel-topologier.

Viktige egenskaper

  • Passer for 3U- og 6U-kort med luft-, konduksjons- og væskekjøling.
  • Dataoverføringshastigheter på opptil 10 Gbit/s.
  • Utmerket kjøling og EMC-beskyttelse.

Se gjennom produkter

Custom high-speed backplane design capabilities for PXIe, VPX, and ATCA embedded systems

Muligheter for bakpanelsdesign

nVent SCHROFF tilbyr et omfattende utvalg av standard bakpanel som er utformet for å dekke dine spesifikke behov.

Hovedfordeler

  • Skreddersydd utvikling og modifisering av bakpanel er tilgjengelig for unike spesifikasjoner
  • Egen utvikling og produksjon sikrer kvalitet og effektivitet
  • Ekspertstøtte for tekniske spørsmål, tilbud og prosjektassistanse

Viktige egenskaper

  • Omfattende standard bakpanelsutvalg, inkludert AdvancedTCA, MicroTCA, CompactPCI, CompactPCI Serial, PXIe, VPX og VME
  • Mulighet til å håndtere tilpassede krav, fra mindre justeringer til tilpassede formfaktorer og tilkoblingstopologier

Se gjennom produkter

Test Adapters

Testadaptere

Testadaptere er avgjørende for feilsøking av kort, og muliggjør sømløs integrering og evaluering. Koble et testkort til adapteren, og sett det inn i et systemspor for enkel tilgang til komponentene.

Hovedfordeler

  • Enkel tilgang til testpunkter, signaler, adresser og strøm fra bakpanelkontakten på forsiden.
  • Felt for spennings- og strømmåling for presis diagnostikk.
  • Tilpassede tilkoblingsmuligheter med wire wrap-pinner for spesialoppsett.

Viktige egenskaper

  • Et utvalg av DIN-kontakter: B, C, D, E, F og M.
  • Konfigurer tilpassede 6 eller 9 U testadaptere ved hjelp av mekaniske sett og styreskinner fra nVent SCHROFFs 3 U testadaptere.

Se gjennom produkter




Nyheter og ressurser

News&Resources-Systems-PXIe

PXI Express-chassis og kontroller

PXIe-systemløsning. Ny generasjon tilgjengelig.

Les mer
News&Resources-Systems-Configurators

PICMG- og VITA-systemkonfiguratorer

Konfigurer designet ditt

Finn ut mer
News&Resources-Systems

Brosjyre om systemløsninger

Nettverkstilkoblet med fremtidens teknologi.

Last ned
News&Resources-Systems-Firmware

Firmware

Fastvare for ATCA, MicroTCA og Shelf Manager

Les mer



Samarbeid med de beste for å skape bransjeledende løsninger

KONTAKT OG DISTRIBUSJON

Kontakt oss

Er du usikker på hvor du skal begynne?

Hvis du er interessert i å jobbe med oss, kan du sende oss en melding, vi vil gjerne høre fra deg.

Kontakt oss

Forhandlere (hvor kan man kjøpe)

Trenger du å finne produktene våre i nærheten av deg?

Bruk vår verdensomspennende lokalisering av salgskontorer for raskt å finne et nVent SCHROFF-kontor i nærheten av deg.

Salgslokalisering